这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

固定衰减器

是德科技衰减器可为广泛的应用提供信号调理和电平控制功能,例如降低信号电平、匹配信号源和负载的阻抗,以及测量双端口器件的增益或损耗。

比较所有的固定衰减器 (12)

查找固定衰减器

  • 11581A 同轴衰减器套件 11581A 同轴衰减器套件 (1) 

    11581A 同轴衰减器套件

    Keysight 11581A 包括四个分别为 3、6、10 和 20 dB 且配有 N 型连接器的 8491A 衰减器,并配有一个胡桃木附件箱。

  • 11582A 同轴衰减器套件 11582A 同轴衰减器套件 (1) 

    11582A 同轴衰减器套件

    Keysight 11582A 包括四个分别为 3、6、10 和 20 dB 的 Keysight 8491B 衰减器,并配有一个胡桃木附件箱。

  • 11583C 同轴衰减器套件 11583C 同轴衰减器套件 (1) 

    11583C 同轴衰减器套件

    11583C 包括四个分别为 3、6、10 和 20 dB 的 Keysight 8493C 衰减器,并配有一个漂亮的胡桃木附件箱。

  • 8490D 同轴固定衰减器,直流至 50 GHz 8490D 同轴固定衰减器,直流至 50 GHz (1) 

    8490D 同轴固定衰减器,直流至 50 GHz

    Keysight 8490D 同轴固定衰减器可以在宽广的频率范围上提供精密的衰减、平坦的频率响应以及低驻波比,而其售价却很低。

  • 8490G 同轴电缆固定衰减器,DC至67 GHz 8490G 同轴电缆固定衰减器,DC至67 GHz (1) 

    8490G 同轴电缆固定衰减器,DC至67 GHz

    Keysight 8490G精确同轴电缆固定衰减器可最大限度地利用67 GHz的工作频率范围。

  • 8491A 同轴固定衰减器,直流至 12.4 GHz 8491A 同轴固定衰减器,直流至 12.4 GHz (1) 

    8491A 同轴固定衰减器,直流至 12.4 GHz

    Keysight 8491A 同轴固定衰减器可以在宽广的频率范围上提供精密的衰减、平坦的频率响应和低驻波比。

  • 8491B 同轴固定衰减器,直流至 18 GHz 8491B 同轴固定衰减器,直流至 18 GHz (1) 

    8491B 同轴固定衰减器,直流至 18 GHz

    Keysight 8491B 同轴固定衰减器可以在宽广的频率范围上提供精密的衰减、平坦的频率响应和低驻波比。

  • 8493A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz 8493A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz (1) 

    8493A Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz

    The Keysight 8493A coaxial fixed attenuator provides precision attenuation, flat frequency response, low SWR over broad frequency range at a low price.

  • 8493B 同轴固定衰减器,直流至 18 GHz 8493B 同轴固定衰减器,直流至 18 GHz (1) 

    8493B 同轴固定衰减器,直流至 18 GHz

    Keysight 8493B 同轴固定衰减器可以在宽广的频率范围上提供精密的衰减、平坦的频率响应以及低驻波比,而其售价却很低。

  • 8493C 同轴固定衰减器,直流至 26.5 GHz 8493C 同轴固定衰减器,直流至 26.5 GHz (1) 

    8493C 同轴固定衰减器,直流至 26.5 GHz

    Keysight 8493C 同轴固定衰减器可以在宽广的频率范围上提供精密的衰减、平坦的频率响应以及低驻波比,而其售价却很低。