高性能逻辑分析仪

是德科技逻辑分析仪提供可靠、精确的测量,以及对系统特性全面的洞察力,帮助您尽可能降低项目风险。这个逻辑分析仪产品系列提供了丰富的测量功能,以及各种探测、应用支持和分析工具,可以满足用户苛刻的数字调试需求。

U41XX 系列模块化逻辑分析仪

  • (安装在 AXIe 机箱中) 凭借高达 4 Gb/s 的状态捕获速率、136 个通道/模块和高达 200M 的存储器深度,提供了目前同类产品中更高的性能和更长期的价值。

16860 系列便携式逻辑分析仪

  • 配备深存储器,可提供业界较快的计时捕获,支持快速调试数字系统。充分利用 2.5 GHz 计时捕获和高达 128 M 的采样存储器;高达 1.4 GHz 的触发序列发生器(可进行状态和计时捕获);单端和差分探测选件。

16900 系列模块化逻辑分析仪

  • 使您能够灵活地配置系统。购买您现在需要的产品,然后根据今后的需求进行升级。

16800系列便携式逻辑分析仪

  • 唯一兼具高性能逻辑分析、码型发生、固定逻辑分析仪配置和经济型价格等特性。状态速度和存储器深度可在购买时进行升级,也可在以后根据您的需求进行升级。

需要帮助或遇到问题?