这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

存储器,FPGA,低速串线和总线支持

ANALYSIS PROBE

是德科技和合作伙伴提供广泛的高质量工具,对总线、FPGA、协议和处理器进行无扰、全速和实时的分析。使用特定应用的分析探头、协议解决方案、反汇编程序或总线周期解码软件,可以节省您处理特殊设计的时间。

您可以使用“选择和比较”标记来快速确定特定应用可获得的支持。

如果您没有看到对您的特定设备的支持,请与是德公司联系。
代表可以:
•确定支持是否正在开发之中
•推荐设计定制解决方案的第三方
•指引您寻找对设计测试解决方案有帮助的信息或顾问

对比产品资料中的全部内容 (59)

查找产品

  • FS2352 DDR3 1867 DIMM 内插式探测器 FS2352 DDR3 1867 DIMM 内插式探测器 (1) 

    FS2352 DDR3 1867 DIMM 内插式探测器

    使用 16900 系列逻辑分析仪可查看业界标准 DDR3 DIMM 的数据流量

  • FS2354 DDR3 1600 SO-DIMM  内插式探测器 FS2354 DDR3 1600 SO-DIMM 内插式探测器 (1) 

    FS2354 DDR3 1600 SO-DIMM 内插式探测器

    使用 16900 系列逻辑分析仪可查看业界标准 DDR3 SoDIMM 的数据流量

  • Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration (1) 

    Serial ATA and Serial Attached SCSI Logic Analyzer Configuration

    Supports Serial ATA (SATA) and Serial Attached SCSI (SAS)...

  • B4641A Protocol Development Kit B4641A Protocol Development Kit (1) 

    B4641A Protocol Development Kit

    Protocol Development Kit

  • B4655A 用于Xilinx的逻辑分析仪FPGA动态探头 B4655A 用于Xilinx的逻辑分析仪FPGA动态探头 (1) 

    B4655A 用于Xilinx的逻辑分析仪FPGA动态探头

    是德FPGA动态探头与是德逻辑分析仪一起使用,为在线调试FPGA和周边系统提供了最有效的解决方案。

  • B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头 B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头 (1) 

    B4656A 用于Altera的逻辑分析仪FPGA动态探头

    使用Altera FPGA更快、更清楚地调试系统

  • E5849A E5849A E5849A E5849A (1) 

    E5849A E5849A

    • 连接两个 W4633A DDR4 X4/X8 BGA 内插器和 U4154A 逻辑分析系统
    • 两个 E5849A ZIF 探头将 W4633A DDR4 BGA 内插器连接至 U4154A 逻辑分析仪电缆
    • 支持直接探测球形栅格阵列上的 DDR4 存储器 x4 或 x8 DRAM
       

  • E9520A Motorola MPC8540/MPC8560逆汇编程序 [已停产] E9520A Motorola MPC8540/MPC8560逆汇编程序 [已停产] (1) 

    E9520A Motorola MPC8540/MPC8560逆汇编程序 [已停产]

    PowerQUICC III通信处理器支持是德逻辑分析仪。

  • E9521A 面向ARM 11 ETM的逻辑分析解码器软件 [已停产] E9521A 面向ARM 11 ETM的逻辑分析解码器软件 [已停产] (1) 

    E9521A 面向ARM 11 ETM的逻辑分析解码器软件 [已停产]

    提供有效的方法来实时捕获和显示处理器的运行情况。

  • E9522A Freescale StarCore140 Nexus 解码器 [已停产] E9522A Freescale StarCore140 Nexus 解码器 [已停产] (1) 

    E9522A Freescale StarCore140 Nexus 解码器 [已停产]

    Solutions to view a Freescale StarCore140 Nexus Processor...