这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1680系列独立式逻辑分析仪

是德科技的独立式逻辑分析仪拥有出色的可靠性和精度,可与我们的模块化逻辑分析系统相媲美。它们有固定配置,有着占地面积小和高性价比的特点。这些产品非常适于个人与专门团队进行硬件/软件调试、参数和混频信号测试,以及对深内存的复杂调试。您可从这套性能出色的产品中选出既满足需要又符合预算的仪器。

观看免费的产品演示,请点击: 逻辑分析仪演示

此页提供是德已停产的逻辑分析仪及附件产品的支持信息,请了解新一代是德逻辑分析仪产品。

  • 1680A 136-通道 200 MHz 状态, 800 MHz 时序台式逻辑分析仪 [已淘汰] 1680A 136-通道 200 MHz 状态, 800 MHz 时序台式逻辑分析仪 [已淘汰] 

    1680A 136-通道 200 MHz 状态, 800 MHz 时序台式逻辑分析仪 [已淘汰]

    1680A 136通道逻辑分析仪提供200MHz状态,800MHz定时和200MHz跃变定时。大型12.1英寸彩色平板显示器能同时示出32个通道波形。

  • 1681AD 102通道、200MHz状态、800MHz时序台式逻辑分析仪 [已淘汰] 1681AD 102通道、200MHz状态、800MHz时序台式逻辑分析仪 [已淘汰] 

    1681AD 102通道、200MHz状态、800MHz时序台式逻辑分析仪 [已淘汰]

    Keysight 1681AD 102通道逻辑分析仪提供200MHz状态,800MHz定时和200MHz跃变定时。

  • 1681A 独立式逻辑分析仪 [已淘汰] 1681A 独立式逻辑分析仪 [已淘汰] 

    1681A 独立式逻辑分析仪 [已淘汰]

    Keysight 1681A 102通道逻辑分析仪提供了200 MHz状态速率, 800 MHz定时速率和200 MHz转换定时速率...

  • 1682AD 独立式逻辑分析仪 [已淘汰] 1682AD 独立式逻辑分析仪 [已淘汰] 

    1682AD 独立式逻辑分析仪 [已淘汰]

    Keysight 1682AD 68通道逻辑分析仪提供了200 MHz状态速率, 800 MHz定时速率和200 MHz转换定时速率...

  • 1682A 独立台式逻辑分析仪 [已淘汰] 1682A 独立台式逻辑分析仪 [已淘汰] 

    1682A 独立台式逻辑分析仪 [已淘汰]

    Keysight 1682A 68通道逻辑分析仪提供了200 MHz状态速率, 800 MHz定时速率和200 MHz转换定时速率...

  • 1683AD 独立式逻辑分析仪 [已淘汰] 1683AD 独立式逻辑分析仪 [已淘汰] 

    1683AD 独立式逻辑分析仪 [已淘汰]

    Keysight 1683AD 34通道逻辑分析仪提供了200 MHz状态速率, 800 MHz定时速率和200 MHz转换定时速率...

  • 1683A 独立式逻辑分析仪 [已淘汰] 1683A 独立式逻辑分析仪 [已淘汰] 

    1683A 独立式逻辑分析仪 [已淘汰]

    Keysight 1683A 34通道逻辑分析仪提供了200 MHz状态速率, 800 MHz定时速率和200 MHz转换定时速率...