这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

逻辑分析仪 - 码型发生器适配夹

是德提供多种适合 16720A 和 1670G-004 码型发生器的时钟和数据适配夹,可支持各种各样的标准逻辑电平。 码型发生器要求使用时钟和数据适配夹,并为每个适配夹提供一个 8 通道引线套件。

在订购时,请注意以下几点:

  • 10483 是已停产 10466A 的推荐替代产品。
  • 您必须为每个作为主机使用的 16720A 模块或 1670G-004 订购至少一个时钟适配夹。
  • 您必须为每 8 个输出通道订购至少一个数据适配夹。
  • 您必须为每个适配夹订购一个 8 通道引线套件。
     
  • 10347A 8 通道探头引线套件 10347A 8 通道探头引线套件 

    10347A 8 通道探头引线套件

    50 欧姆同轴探头引线套件可与 10465A 8 通道 ECL(未负载端接)数据探头结合使用

  • 10475A 1.8 V 码型发生器时钟适配夹 10475A 1.8 V 码型发生器时钟适配夹 

    10475A 1.8 V 码型发生器时钟适配夹

  • 10476A 3 状态 1.8 V 码型发生器数据适配夹 10476A 3 状态 1.8 V 码型发生器数据适配夹 

    10476A 3 状态 1.8 V 码型发生器数据适配夹

  • 10472A 2.5 V 码型发生器时钟适配夹 10472A 2.5 V 码型发生器时钟适配夹 

    10472A 2.5 V 码型发生器时钟适配夹

  • 10473A 3 状态 2.5 V 码型发生器数据适配夹 10473A 3 状态 2.5 V 码型发生器数据适配夹 

    10473A 3 状态 2.5 V 码型发生器数据适配夹

  • 10477A 3.3 V 码型发生器时钟适配夹 10477A 3.3 V 码型发生器时钟适配夹 

    10477A 3.3 V 码型发生器时钟适配夹

  • 10483A 3 状态 3.3 V 码型发生器数据适配夹 10483A 3 状态 3.3 V 码型发生器数据适配夹 

    10483A 3 状态 3.3 V 码型发生器数据适配夹

  • 10470A 3.3 V LVPECL 时钟适配夹 - 使用 10498A 引线套件 10470A 3.3 V LVPECL 时钟适配夹 - 使用 10498A 引线套件 

    10470A 3.3 V LVPECL 时钟适配夹 - 使用 10498A 引线套件

    Keysight 10470A LVPECL 时钟适配夹适用于 16720A 逻辑分析码型发生器模块。

  • 10471A 3.3 V LVPECL 数据适配夹 - 使用 10498A 引线套件 10471A 3.3 V LVPECL 数据适配夹 - 使用 10498A 引线套件 

    10471A 3.3 V LVPECL 数据适配夹 - 使用 10498A 引线套件

    Keysight 10471A 8 通道 LVPECL 数据适配夹适用于 16720A 逻辑分析码型发生器模块。

  • 10468A 5 V PECL 时钟适配夹 - 使用 10498A 引线套件 10468A 5 V PECL 时钟适配夹 - 使用 10498A 引线套件 

    10468A 5 V PECL 时钟适配夹 - 使用 10498A 引线套件

    Keysight 10468A 5 V PECL 时钟适配夹适用于 1670G 系列台式逻辑分析仪选件 004 码型发生器。

  • 10469A 5 V PECL 数据适配夹 - 使用 10498A 引线套件 10469A 5 V PECL 数据适配夹 - 使用 10498A 引线套件 

    10469A 5 V PECL 数据适配夹 - 使用 10498A 引线套件

    Keysight 10469A 8 通道 PECL 数据适配夹适用于 16720A 逻辑分析码型发生器模块。

  • 10460A TTL 时钟适配夹 -- 使用 10474A 引线套件 10460A TTL 时钟适配夹 -- 使用 10474A 引线套件 

    10460A TTL 时钟适配夹 -- 使用 10474A 引线套件

    Keysight 10460A TTL 时钟适配夹适用于 1670G 系列台式逻辑分析仪选件 004。

  • 10461A TTL 数据适配夹 -- 使用 10474A 引线套件 10461A TTL 数据适配夹 -- 使用 10474A 引线套件 

    10461A TTL 数据适配夹 -- 使用 10474A 引线套件

    Keysight 10461A 8 通道 TTL 数据适配夹适用于 1670G 系列台式逻辑分析仪选件 004 码型发生器...

  • 10462A 3 状态 TTL/CMOS 数据适配夹 - 使用 10474A 引线套件 10462A 3 状态 TTL/CMOS 数据适配夹 - 使用 10474A 引线套件 

    10462A 3 状态 TTL/CMOS 数据适配夹 - 使用 10474A 引线套件

    Keysight 10462A 8 通道 3 状态 TTL/CMOS 数据适配夹适用于 1670G 系列台式逻辑分析仪选件 004 码型发生器...

  • 10463A ECL 时钟适配夹 -- 使用 10474A 引线套件 10463A ECL 时钟适配夹 -- 使用 10474A 引线套件 

    10463A ECL 时钟适配夹 -- 使用 10474A 引线套件

    Keysight 10463A ECL 时钟适配夹适用于 1670G 系列台式逻辑分析仪选件 004 码型发生器。

  • 10464A ECL(负载端接)数据适配夹 - 使用 10474A 引线套件 10464A ECL(负载端接)数据适配夹 - 使用 10474A 引线套件 

    10464A ECL(负载端接)数据适配夹 - 使用 10474A 引线套件

    Keysight 10464A 8 通道 ECL(负载端接)数据适配夹适用于 1670G 系列台式逻辑分析仪选件 004 码型发生器。

  • 10465A ECL(未负载端接)数据适配夹 - 使用 10347A 引线套件 10465A ECL(未负载端接)数据适配夹 - 使用 10347A 引线套件 

    10465A ECL(未负载端接)数据适配夹 - 使用 10347A 引线套件

    Keysight 10465A 8 通道 ECL(未负载端接)数据适配夹适用于 1670G 系列台式逻辑分析仪选件 004 码型发生器。

  • E8141A LVDS 码型发生器数据适配夹 E8141A LVDS 码型发生器数据适配夹 

    E8141A LVDS 码型发生器数据适配夹

  • 10474A 用于 16522A 的 8 通道探头引线套件 10474A 用于 16522A 的 8 通道探头引线套件 

    10474A 用于 16522A 的 8 通道探头引线套件

    适用于 1670G 系列台式逻辑分析仪选件 004 码型发生器

  • 10498A 6 英寸探头引线套件 10498A 6 英寸探头引线套件 

    10498A 6 英寸探头引线套件

    适用于 1670G 系列台式逻辑分析仪选件 004 码型发生器。

  • E8140A LVDS 码型发生器时钟适配夹 E8140A LVDS 码型发生器时钟适配夹 

    E8140A LVDS 码型发生器时钟适配夹