这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

特定的封装适配器[已停止生产]

通过定制的高密度适配器来增强逻辑分析仪的能力.

此页提供是德已停产的逻辑分析仪及附件产品的支持信息,请了解新一代是德逻辑分析仪产品。 

  • E5336A TQFP Elastomeric Probe Adapter, 144-Pin [已淘汰] E5336A TQFP Elastomeric Probe Adapter, 144-Pin [已淘汰] 

    E5336A TQFP Elastomeric Probe Adapter, 144-Pin [已淘汰]

    0.5 mm Pitch TQFP processors

  • E5338A 用于 68332/340 的 140 针 TQFP 柔性适配器 [已淘汰] E5338A 用于 68332/340 的 140 针 TQFP 柔性适配器 [已淘汰] 

    E5338A 用于 68332/340 的 140 针 TQFP 柔性适配器 [已淘汰]

    144 针 TQFP 中的 Motorola 68332/340 微处理器。

  • E5340A 144 针 1/4 柔性适配器 [已淘汰] E5340A 144 针 1/4 柔性适配器 [已淘汰] 

    E5340A 144 针 1/4 柔性适配器 [已淘汰]

    0.5 mm/0.65 mm 间距 TQFP 和 PQFP/CQFP 处理器。

  • E5348A QFP Elastomeric Probe Adapter, 176-Pin, 0.5 mm [已淘汰] E5348A QFP Elastomeric Probe Adapter, 176-Pin, 0.5 mm [已淘汰] 

    E5348A QFP Elastomeric Probe Adapter, 176-Pin, 0.5 mm [已淘汰]

    Inexpensive, convenient, reliable probing solution

  • E5349A 1/4 Flexible Adapter for use with the E5348A [已淘汰] E5349A 1/4 Flexible Adapter for use with the E5348A [已淘汰] 

    E5349A 1/4 Flexible Adapter for use with the E5348A [已淘汰]

    160- and 176-pin, 0.5 mm/0.65 mm Pitch TQFP and PQFP/CQFP processors

  • E5350A 用于 E5348A 的 160 针通用柔性适配器 [已淘汰] E5350A 用于 E5348A 的 160 针通用柔性适配器 [已淘汰] 

    E5350A 用于 E5348A 的 160 针通用柔性适配器 [已淘汰]

    Keysight E5350A 通用柔性适配器适用于 E5348A 176 针 0.5 mm 弹性探头。

  • E5361A QFP Elastomeric Probe Adapter, 144-Pin, 0.65 mm [已淘汰] E5361A QFP Elastomeric Probe Adapter, 144-Pin, 0.65 mm [已淘汰] 

    E5361A QFP Elastomeric Probe Adapter, 144-Pin, 0.65 mm [已淘汰]

    Inexpensive, convenient, reliable probing solution

  • E5363A QFP Elastomeric Probe Adapter, 240-Pin, 0.5 mm [已淘汰] E5363A QFP Elastomeric Probe Adapter, 240-Pin, 0.5 mm [已淘汰] 

    E5363A QFP Elastomeric Probe Adapter, 240-Pin, 0.5 mm [已淘汰]

    Inexpensive, convenient, reliable probing solution

  • E5371A 1/4 Flexible Adapter for use with the E5363A [已淘汰] E5371A 1/4 Flexible Adapter for use with the E5363A [已淘汰] 

    E5371A 1/4 Flexible Adapter for use with the E5363A [已淘汰]

    0.5 mm pitch PQFP/CQFP processors

  • E5372A 用于 E5363A的 (240/208 针)通用弹性适配器 [已淘汰] E5372A 用于 E5363A的 (240/208 针)通用弹性适配器 [已淘汰] 

    E5372A 用于 E5363A的 (240/208 针)通用弹性适配器 [已淘汰]

    Keysight E5372A 通用弹性适配器适用于 E5363A 240 针 0.5 毫米弹性探头。

  • E5373A QFP Elastomeric Probe Adapter, 160-Pin, 0.65 mm [已淘汰] E5373A QFP Elastomeric Probe Adapter, 160-Pin, 0.65 mm [已淘汰] 

    E5373A QFP Elastomeric Probe Adapter, 160-Pin, 0.65 mm [已淘汰]

    Inexpensive, convenient, reliable probing solution

  • E5374A QFP Elastomeric Probe Adapter, 208-Pin, 0.5 mm [已淘汰] E5374A QFP Elastomeric Probe Adapter, 208-Pin, 0.5 mm [已淘汰] 

    E5374A QFP Elastomeric Probe Adapter, 208-Pin, 0.5 mm [已淘汰]

    Inexpensive, convenient, reliable probing solution

  • E5377A QFP Elastomeric Probe Adapter, 160-Pin, 0.5 mm [已淘汰] E5377A QFP Elastomeric Probe Adapter, 160-Pin, 0.5 mm [已淘汰] 

    E5377A QFP Elastomeric Probe Adapter, 160-Pin, 0.5 mm [已淘汰]

    Inexpensive, convenient, reliable probing solution.