这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器探头

是德科技的高性能示波器探头可提供出色的信号探测和测量精度。无论您是正在寻找简单的无源探头,高带宽、低负载的有源探头,还是为电流或高电压测量而寻找专业探头,我们都可以满足您的需求。

通过探头资源中心(PRC)应用轻松查找探头的信息,包括是德科技示波器探头手册、技术资料、SPICE 模型、应用指南等。

比较所有的示波器探头 (79)

查找示波器探头

  • 示波器无源探头 示波器无源探头 (28) 

    示波器无源探头

    • 结实耐用,价格经济
    • 1:1 至 100:1

  • 示波器单端有源探头 示波器单端有源探头 (3) 

    示波器单端有源探头

    示波器单端有源探头

  • InfiniiMax 示波器差分有源探头 InfiniiMax 示波器差分有源探头 (17) 

    InfiniiMax 示波器差分有源探头

    • 最高可达 30 GHz
    • 差分或 InfiniiMode
    • 广泛的探头前端附件系列 

  • 示波器高压差分有源探头 示波器高压差分有源探头 (10) 

    示波器高压差分有源探头

    示波器高压“差分”探头是指带有两个输入端口(一个正极和一个负极)和一个单独地线的有源探头;它通过一条 50 Ω 的单端电缆,将其输出信号传输到示波器通道上。

  • 示波器电流探头 示波器电流探头 (13) 

    示波器电流探头

    • 交流/直流
    • uA 至 500A
    • 钳形类别和高灵敏度型号

  • N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差分有源探头 N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差分有源探头 (4) 

    N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差分有源探头

    • 1.5 至 6 GHz
    • InfiniiMode——使用单个探头进行差分、单端和共模测量
    • 快捷的示波器控制

  • N2820A 高灵敏度电流探头 N2820A 高灵敏度电流探头 (3) 

    N2820A 高灵敏度电流探头

    • 最小 50 uA 的电流量程
    • 最大 5A 的电流量程
    • 带宽

    • 3 MHz - 缩小通道
    • 500 kHz – 放大通道

  • Power Rail Probes Power Rail Probes (2) 

    Power Rail Probes

    The Keysight N7020A/24A power rail probes are for users making power integrity measurements that need mV sensitivity when measuring noise, ripple and transients on their DC power rails.

  • N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件 N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件 (1) 

    N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件

    间距可变的手持式差分探头套件,适用于带宽 >18 GHz 的 TDR/TDT 和 S 参数测量。

  • 示波器光探头 示波器光探头 

    示波器光探头

    • 使用实时示波器查看和测量光信号
    • 高达 33 GHz 电带宽
    • 获得广泛的调试/故障诊断功能

  • 示波器附件 示波器附件 

    示波器附件

    是德示波器附件