这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器探头

是德科技的高性能示波器探头可提供出色的信号探测和测量精度。无论您是正在寻找简单的无源探头,高带宽、低负载的有源探头,还是为电流或高电压测量而寻找专业探头,我们都可以满足您的需求。

通过探头资源中心(PRC)应用轻松查找探头的信息,包括是德科技示波器探头手册、技术资料、SPICE 模型、应用指南等。

比较所有的示波器探头 (78)

查找示波器探头

  • 示波器无源探头 示波器无源探头 (31) 

    示波器无源探头

    示波器无源探头。“无源探头”是使用最为广泛的示波器探头。同时,它还是最耐用和最经济的探头。无源探头中没有像晶体管或放大器这样的有源元器件,因此无需对探头供电。

  • 示波器单端有源探头 示波器单端有源探头 (4) 

    示波器单端有源探头

    示波器单端有源探头

  • InfiniiMax 示波器差分有源探头 InfiniiMax 示波器差分有源探头 (16) 

    InfiniiMax 示波器差分有源探头

    InfiniiMax 差分有源探头

  • 示波器高压差分有源探头 示波器高压差分有源探头 (9) 

    示波器高压差分有源探头

    示波器高压“差分”探头是指带有两个输入端口(一个正极和一个负极)和一个单独地线的有源探头;它通过一条 50 Ω 的单端电缆,将其输出信号传输到示波器通道上。

  • 示波器电流探头 示波器电流探头 (13) 

    示波器电流探头

    是德示波器电流探头使用包括霍尔效应传感器(感应直流电流)和电流变压器(感应交流电流)的混合技术。采用分裂核心(split core)体系结构的电流探头很容易与连接器连接和断开,因此无需和电路保持电连接.

  • N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差分有源探头 N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差分有源探头 (3) 

    N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差分有源探头

    • 1.5 GHz 差分有源探头
    • 兼容 Keysight Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口。

  • N2820A 高灵敏度电流探头 N2820A 高灵敏度电流探头 (3) 

    N2820A 高灵敏度电流探头

    • 可测量最小50µA的电流
    • 可测量最大5A的电流
    • 带宽

    • 3MHz -缩小通道
    • 500kHz -放大通道

  • N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件 N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件 (1) 

    N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件

    间距可变的手持式差分探头套件,适用于带宽 >18 GHz 的 TDR/TDT 和 S 参数测量。

  • N7020A 电源探头 N7020A 电源探头 (1) 

    N7020A 电源探头

    • 探头采用 1:1 衰减比,可使示波器的基线本底噪声仅增加 10%
    • +/-24 V 宽偏置范围
    • 50 kΩ 直流输入阻抗
       

  • 示波器光探头 示波器光探头 

    示波器光探头

    • 查看和测量光信号
    • 查看示波器探测解决方案
    • 获得广泛的调试/故障诊断功能

  • 示波器附件 示波器附件 

    示波器附件

    是德示波器附件

相关行业和技术