这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Emulation Run Control Probes

Keysight Technologies' emulation probes utilize a processor's debug port to provide a convenient way to download code, modify memory and registers, and control program execution. When integrated with a 16700 Series logic analyzer, emulation probes can support coordinated system analysis of hardware/software interaction for a wide range of industry standard embedded processors.

  • E5900B-060 PPC 4XX, PPC 6XX, & MPC 6XX 仿真探头 [已淘汰] E5900B-060 PPC 4XX, PPC 6XX, & MPC 6XX 仿真探头 [已淘汰] 

    E5900B-060 PPC 4XX, PPC 6XX, & MPC 6XX 仿真探头 [已淘汰]

    访问IBM PowerPC 4XX 和 Motorola/IBM PowerPC 6XX的芯片上调试端口

  • E5900B-080 MPC 8XX 仿真探头 [已淘汰] E5900B-080 MPC 8XX 仿真探头 [已淘汰] 

    E5900B-080 MPC 8XX 仿真探头 [已淘汰]

    访问Motorola PowerPC 8XX的芯片上调试端口

  • E5900B-090 M-Core 仿真探头 [已淘汰] E5900B-090 M-Core 仿真探头 [已淘汰] 

    E5900B-090 M-Core 仿真探头 [已淘汰]

    访问Motorola M-Core的芯片上调试端口

  • E5900B-100 MPC 82XX 仿真探头 [已淘汰] E5900B-100 MPC 82XX 仿真探头 [已淘汰] 

    E5900B-100 MPC 82XX 仿真探头 [已淘汰]

    访问Motorola PowerPC 82XX的芯片上调试端口

  • E5900B-110 MPC 7400, MPC 7410, MPC 7440, MPC 7450 仿真探头 [已淘汰] E5900B-110 MPC 7400, MPC 7410, MPC 7440, MPC 7450 仿真探头 [已淘汰] 

    E5900B-110 MPC 7400, MPC 7410, MPC 7440, MPC 7450 仿真探头 [已淘汰]

    访问Motorola Power PC 7400, 7410, 7440, 和 7450的芯片上调试端口

  • E5900B-200 MIPS 32, MIPS 64 仿真探头 [已淘汰] E5900B-200 MIPS 32, MIPS 64 仿真探头 [已淘汰] 

    E5900B-200 MIPS 32, MIPS 64 仿真探头 [已淘汰]

    访问MIPS 32 和 MIPS 64的芯片上调试端口

  • E5900B-300 ARM 7, ARM 9, and ARM 9 TDMI 仿真探头 [已淘汰] E5900B-300 ARM 7, ARM 9, and ARM 9 TDMI 仿真探头 [已淘汰] 

    E5900B-300 ARM 7, ARM 9, and ARM 9 TDMI 仿真探头 [已淘汰]

    访问ARM7, ARM9, 和 ARM9TDMI的芯片上调试端口

  • E5900B Emulation Probes [已淘汰] E5900B Emulation Probes [已淘汰] 

    E5900B Emulation Probes [已淘汰]

    Keysight Technologies E5900B emulation probes provide access to the on-chip debug port of popular...