这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

单轴干涉仪

线性、单光束和平面镜干涉仪可测量单一轴向上的动作。

  • 10702A 线性干涉仪 10702A 线性干涉仪 

    10702A 线性干涉仪

    Keysight 10702A 线性干涉仪是一款适用于线性测量的基础型干涉仪,可执行一般的单轴测量。

  • 10705A 单光束干涉仪 10705A 单光束干涉仪 

    10705A 单光束干涉仪

    Keysight 10705A 单光束干涉仪能够进行小容量或空间受限的单轴测量。

  • 10706A 平面镜干涉仪 10706A 平面镜干涉仪 

    10706A 平面镜干涉仪

    Keysight 10706A 平面镜干涉仪是一款双通干涉仪,适用于 X-Y 工作台等多轴应用。

  • 10706B 高稳定度平面镜干涉仪 10706B 高稳定度平面镜干涉仪 

    10706B 高稳定度平面镜干涉仪

    Keysight 10706B 高稳定度平面镜干涉仪是一款双通干涉仪,适用于 X-Y 工作台等多轴应用。

  • 10716A 高分辨率干涉仪 10716A 高分辨率干涉仪 

    10716A 高分辨率干涉仪

    Keysight 10716A 高分辨率干涉仪适用于高精度 X-Y 工作台等单轴和多轴应用。

  • 10766A 线性干涉仪 10766A 线性干涉仪 

    10766A 线性干涉仪

    Keysight 10766A 线性干涉仪适用于一般的单轴测量。

  • 10770A 角度干涉仪 10770A 角度干涉仪 

    10770A 角度干涉仪

    Keysight 10770A 角度干涉仪是一款高精度平面镜干涉仪,是高精度校准应用的理想选择。.