这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

适配器,N 型,50 欧姆

N 型适配器可用于工作频率高达 18 GHz 的系统。

比较所有的 N 型 50 欧姆适配器 (6)

查找产品

  • 11524A Adapter, APC-7 to Type-N (f) 11524A Adapter, APC-7 to Type-N (f) (1) 

    11524A Adapter, APC-7 to Type-N (f)

    The Keysight 11524A is a general purpose grade, APC-7 to type-N female adapter.

  • 11525A Adapter, APC-7 to Type-N (m), DC to 18 GHz 11525A Adapter, APC-7 to Type-N (m), DC to 18 GHz (1) 

    11525A Adapter, APC-7 to Type-N (m), DC to 18 GHz

    The Keysight 11525A is a general purpose grade, APC-7 to type-N male adapter.

  • 11853A 附件套件,N 型,50 欧姆 11853A 附件套件,N 型,50 欧姆 (1) 

    11853A 附件套件,N 型,50 欧姆

    当使用 N 型配置网络分析仪时,Keysight 11853A 附件套件提供对具有 50 欧姆 N 型连接器的器件进行测量所需的元件。

  • 11854A Accessory Kit, Type-N to BNC, 50 Ohms 11854A Accessory Kit, Type-N to BNC, 50 Ohms (1) 

    11854A Accessory Kit, Type-N to BNC, 50 Ohms

    The Keysight 11854A accessory kit furnishes the RF components required for measurement of devices with 50 ohm, BNC connectors.

  • 11852B 适配器,50 欧姆 N 型(阴头)至 75 欧姆 N 型(阳头) 11852B 适配器,50 欧姆 N 型(阴头)至 75 欧姆 N 型(阳头) (1) 

    11852B 适配器,50 欧姆 N 型(阴头)至 75 欧姆 N 型(阳头)

    Keysight 11852B 是一款仪器级、50 欧姆 N 型阳头至 75 欧姆 N 型阳头适配器。.

  • 11878A 适配器套件,3.5 mm 至 N 型,直流至 18 GHz 11878A 适配器套件,3.5 mm 至 N 型,直流至 18 GHz (1) 

    11878A 适配器套件,3.5 mm 至 N 型,直流至 18 GHz

    Keysight 11878A 适配器套件包含 3.5 mm(阳头)至 N 型(阳头)仪器级适配器。