这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

适配器和连接器

广泛的适配器和连接器,为提供较长的使用寿命、出色的可重复性和传统的可靠性而设计。包括计量级、仪器级和通用级适配器,频率均达到110GHz。

连接器等级定义-计量级、仪器级和通用级 等级定义

对比产品资料中的全部内容 (57)

查找产品

  • 适配器,1.85 毫米、1.0 毫米 适配器,1.85 毫米、1.0 毫米 (24) 

    适配器,1.85 毫米、1.0 毫米

    • 1.0 和 1.85 毫米适配器
    • 频率高达 110 GHz
    • 低插入损耗
    • 高回波损耗

  • 适配器,2.4 毫米,2.92 毫米 适配器,2.4 毫米,2.92 毫米 (19) 

    适配器,2.4 毫米,2.92 毫米

    • 2.4 和 2.92 毫米适配器
    • 频率高达 50 GHz
    • 低插入损耗
    • 高回波损耗

  • 适配器,3.5 mm 适配器,3.5 mm (5) 

    适配器,3.5 mm

    • 3.5 毫米适配器
    • 频率高达 26.5 GHz
    • 低插入损耗
    • 高回波损耗

  • 适配器,APC-7 适配器,APC-7 (4) 

    适配器,APC-7

    • APC-7 适配器
    • 频率高达 18 GHz
    • 低插入损耗
    • 高回波损耗

  • 适配器,BNC,50 欧姆 适配器,BNC,50 欧姆 (1) 

    适配器,BNC,50 欧姆

    • BNC 适配器
    • 射频和视频应用高达 4 GHz
    • 低插入损耗
    • 高回波损耗

  • 适配器,SMA 适配器,SMA (2) 

    适配器,SMA

    • SMA 适配器
    • 频率高达 18 GHz
    • 低插入损耗
    • 高回波损耗

  • 适配器,N 型,50 欧姆 适配器,N 型,50 欧姆 (6) 

    适配器,N 型,50 欧姆

    • N 型适配器,50 欧姆
    • 频率高达 18 GHz
    • 低插入损耗
    • 高回波损耗

  • 适配器,N 型,75 欧姆 适配器,N 型,75 欧姆 (2) 

    适配器,N 型,75 欧姆

    • N 型适配器,75 欧姆
    • 频率高达 3 GHz
    • 低插入损耗
    • 高回波损耗

  • 连接器启动 连接器启动 (1) 

    连接器启动

    • 1.0 mm 连接器启动
    • 直流至 110 GHz
    • 低插入损耗
    • 高回波损耗

  • 波导适配器 波导适配器 

    波导适配器

    • 波导适配器