这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

企业解决方案

您知道成本控制对企业有着十分重要影响力。您不得不减少员工和受到预算的制约,但仍期望能保持和提高服务和支持的水平。

以比过去快70%的速度解决更为复杂的网络问题。最重要的是看到如何把运行费用 (OPEX)降低40%。

在我们推进开发能降低您的网络管理费用和提高工效的创新解决方案的持续努力中, Keysight 最近已通过采用集中化的网络查错方法进入了网络查错的新纪元。

Keysight 测试解决方案提供一种测试LAN/WAN/ATM和VoIP 网络的优异方法。它能迅速确定网络瓶颈、错误配置、传输错误、服务水平和话音质量问题。Keysight测试解决方案适应您的需要和预算,能接至更多的网络接口和更有效地隔离网络问题。

  • J6801A 分布式网络分析仪 [已淘汰] J6801A 分布式网络分析仪 [已淘汰] 

    J6801A 分布式网络分析仪 [已淘汰]

    该分布式网络分析仪是一种超便携式的解决方案,它包括一个支持任何LAN或WAN/ATM线路接口模块(LIM)的数据采集系统。

  • J6782A 网络故障诊断中心(NTC) [已淘汰] [已淘汰] J6782A 网络故障诊断中心(NTC) [已淘汰] [已淘汰] 

    J6782A 网络故障诊断中心(NTC) [已淘汰] [已淘汰]

    NTC是一种软件解决方案,可支持单用户和多用户访问从一个或多个是德网络分析仪平台所收集的信息及网络上的其他数据资源。

  • J6790A 应用分析仪系统 [已淘汰] J6790A 应用分析仪系统 [已淘汰] 

    J6790A 应用分析仪系统 [已淘汰]

    对包括网络评估、安装和查错的网络应用性能的分布式分析。

  • J6805A 分布式网络分析仪 ME [已淘汰] J6805A 分布式网络分析仪 ME [已淘汰] 

    J6805A 分布式网络分析仪 ME [已淘汰]

    分布式网络分析仪ME是便携式/可上架安装的系统,它包括2个基于半双工10/100Base-TX以太网驱动器接口规范(NDIS)的测试接口。

  • J6779A NTC 报告中心 [已淘汰] [已淘汰] J6779A NTC 报告中心 [已淘汰] [已淘汰] 

    J6779A NTC 报告中心 [已淘汰] [已淘汰]

    NTC 报告中心提供策略性集中的报告,有针对性报告 NTC 所编辑的网络状态和性能信息。

  • J6800A 网络分析仪 [已淘汰] J6800A 网络分析仪 [已淘汰] 

    J6800A 网络分析仪 [已淘汰]

    网络分析仪是一种可“轻松携带”的便携式系统,包含两个时间同步的数据采集系统,二者均可支持任何LAN或WAN/ATM插入式线路。

  • J6801B 是德分布式网络分析仪 [已淘汰] J6801B 是德分布式网络分析仪 [已淘汰] 

    J6801B 是德分布式网络分析仪 [已淘汰]

    创新技术让当前 Fixed 和 Mobile 网络的复杂问题迎刃而解

  • J6835A 网络分析仪 NDIS 服务器 [已淘汰] [已淘汰] J6835A 网络分析仪 NDIS 服务器 [已淘汰] [已淘汰] 

    J6835A 网络分析仪 NDIS 服务器 [已淘汰] [已淘汰]

    网络分析仪 NDIS 服务器运行在标准 PC 之上(400 MHz,256MB 存储器或更大存储容量)。这些标准 PC 使用 Microsoft Windows® 98、ME、2000、XP 或 NT 4.0(SP5 或更高版本)。

  • N2620A FrameScope Pro [已淘汰] N2620A FrameScope Pro [已淘汰] 

    N2620A FrameScope Pro [已淘汰]

    FrameScope Pro手持式千兆位以太网性能分析仪。现在就请使用这款崭新的工具套件,加速VoIP业务的启动和故障诊断。

  • N2640A 最新产品:N2640A WireScope Pro [已淘汰] N2640A 最新产品:N2640A WireScope Pro [已淘汰] 

    N2640A 最新产品:N2640A WireScope Pro [已淘汰]

    新型WireScopeTM Pro提供了超越WireScope 350的强大功能,可对6a/7类和F级电缆进行认证,显著缩短测试时间。

  • N2640A-010 WireScope Pro Professional Network Test Option [已淘汰] N2640A-010 WireScope Pro Professional Network Test Option [已淘汰] 

    N2640A-010 WireScope Pro Professional Network Test Option [已淘汰]

    New option activates the WireScope Pro’s LAN interfaces for electrical and optical Gigabit Ethernet connectivity. Adds network services Autodiscovery and Autotest, tools for connectivity validation and LAN testing, and network and error statistics.