这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

抖动分析系统

高速数据传输系统和高速数字I/O总线通常需要用由数据波形恢复或抽取的时钟信号接收或再产生数据。数据变化通常被称为抖动,抖动会使时钟恢复和数据再产生过程复杂化。为保证存在抖动条件下的高性能,元件和系统通常需要遵守一套严格的抖动性能标准。Keysight为SONET/SDH/OTN,Ethernet和高速数字I/O提供几种抖动分析解决方案。

信号完整性应用资料

在下面的产品比较表中,某些解决方案需要用E/O和O/E转换器进行光测量。

对比产品资料中的全部内容 (4)

  • 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 (1) 

    81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器

    Keysight 81134A 3.35GHz、2通道脉冲/码型发生器属于Keysight脉冲/码型发生器系列的新一代。

  • E5001A SSA-J Precision Clock Jitter Analysis Software E5001A SSA-J Precision Clock Jitter Analysis Software (1) 

    E5001A SSA-J Precision Clock Jitter Analysis Software

  • 使用 J-BERT N4903B 进行 PCI Express® 2.0 RX 抖动测试 [已停产] 使用 J-BERT N4903B 进行 PCI Express® 2.0 RX 抖动测试 [已停产] (1) 

    使用 J-BERT N4903B 进行 PCI Express® 2.0 RX 抖动测试 [已停产]

    PCI Express® 成为计算机内部的主要接口之一。2006 年 12 月,PCI-SIG® 联盟发布了第 2 版基本技术指标(Base Specification Revision 2)[1]。第 2 版将工作速度从第 1 版的 2.5 Gb/s 提升到 5 Gb/s。

  • DSO91304A Infiniium 高性能示波器 DSO91304A Infiniium 高性能示波器 (1) 

    DSO91304A Infiniium 高性能示波器

    13 GHz、4 通道、所有通道均具有 40 GSa/s 的采样率、10 Mpts 至 1 Gpts