这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光波元器件分析仪(LCA)

光波元器件分析仪适用于测试所有相关的光电 S 参数,比如 10Gb/s 和 40Gb/s 电光元器件、光纤通道、CATV 传输系统及光线无线与 A&D 应用的 S21、S11 和 S22。

光波元器件分析仪可测量 PIN 二极管、APD、LiNbO3、电吸收调制器和调制激光器的电光 S21 响应。

根据该测量,使用 LCA 可确定绝对响应度、3-dB 截频以及相对和绝对群延迟。

主要优势

  • 通过极高的响应度测量绝对精度可对比不同位置的测量结果
  • 完整的解决方案可加快产品上市速度
  • 快速校准和易用性能够提高工作效率
  • 符合国际标准,具备卓越的可靠性

比较所有光波元器件分析仪 (5)

  • N4373E Lightwave Component Analyzer N4373E Lightwave Component Analyzer (1) 

    N4373E Lightwave Component Analyzer

    • Transmission bandwidth, 3 dB cut-off frequency (S21), responsivity (S21)
    • Group delay (GD) vs. frequency, insertion loss (IL)
    • All electrical S-parameter measurements
    • Differential and common mode parameters (4-port PNA options only)

  • N4373D 光波元器件分析仪 N4373D 光波元器件分析仪 (1) 

    N4373D 光波元器件分析仪

    •  内置平均功率计可进行快速的发射机功率测试
    •  PMF 光输出可进行可靠的调制器测试
    •  用户可选择光发射机输出功率,有助于适应目标测试条件
    •  速度比 86030A 快 10 倍以上,可以提高生产效率

  • N4374B 4.5 GHz 单模光波元器件分析仪 [已停产] N4374B 4.5 GHz 单模光波元器件分析仪 [已停产] (1) 

    N4374B 4.5 GHz 单模光波元器件分析仪 [已停产]

    For CATV and Radio over Fiber (RoF) or Radio-Frequency over Glass (RFoG) electro-optical S-parameter test. Replaces 8702 series.

  • N4375D 26.5 GHz 单模光波元器件分析仪 N4375D 26.5 GHz 单模光波元器件分析仪 (1) 

    N4375D 26.5 GHz 单模光波元器件分析仪

    •  高度可重复和精确的测量由于迹线上的噪声很低,所以可显示 S21 特性的更多细节。
    •  可追溯至国际标准,确保测量结果是可比较的,不受各自测量仪器的影响。
    •  低拥有成本。

  • N4376D 26.5 GHz 多模 850nm 光波元器件分析仪 N4376D 26.5 GHz 多模 850nm 光波元器件分析仪 (1) 

    N4376D 26.5 GHz 多模 850nm 光波元器件分析仪

    •  在 850nm 目标波长上可追溯的多模 S21 表征能够获得可追溯的测试结果。
    •  兼容 IEEE 802.3ae 标准的发送功率分布(launched power distribution)确保测试结果符合应用实际。