这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

激光源产品

81600B, 81480B, 81680B, 81640B, 81672B, 81482B, 81682B and 81642B可调谐激光器模块涵盖的波长范围为1260-1640nm,最大限度地提高了测试设置的灵活性,降低了测试成本。本产品家族专为满足关键 DWDM 光器件开发商和制造商的特定需求而研制,改善了测试性能和动态规范,即使在吞吐量很高的情况下,仍最大限度地降低了测试的不确定性。

这些可调谐激光器已经取代81480A, 81640A, 81680A, 81642A和81682A可调谐激光光源。标有“A”可调谐激光光源可以升级。有关可调谐激光光源的升级信息,请点击这里。

81689A, 81689B及81649A 压缩可调激光源模块提供压缩模块级别中友谊的性能。由于激光源可调,并保持连续的输出功率,因此是光放大器、DWDM元件以及整个系统测试的最灵活的源。

对比产品资料中的全部内容 (17)

  • 可调谐激光源模块 可调谐激光源模块 (11) 

    可调谐激光源模块

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • Tunable System Sources Tunable System Sources (2) 

    Tunable System Sources

    N7711A, N7714A

  • 固定激光源模块 固定激光源模块 (4) 

    固定激光源模块

    81655A, 81656A, 81657A, 81663A

Optical Laser Source Products [已停产]
Product information and resources for discontinued tunable laser source modules, compact tunable laser source modules, Fabry-Perot laser source modules and distributed feedback laser source modules.