这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

功率测量模块

Keysight功率测量模块系列提供多种功率传感器模块8163xA/B、头 8162xB,供与接口模块和回损表8161xA结合使用。

  • N7747A 高性能光功率计(2 通道) N7747A 高性能光功率计(2 通道) 

    N7747A 高性能光功率计(2 通道)

    • 功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm
    • 波长范围:800 nm ~ 1700 nm
    • 记录存储器:2x 1M 采样缓冲器/通道

  • N7748A 高性能光功率计(4 通道) N7748A 高性能光功率计(4 通道) 

    N7748A 高性能光功率计(4 通道)

    • 功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm
    • 波长范围:800 nm ~ 1700 nm
    • 记录存储器:2x 1M 采样缓冲器/通道

  • N7744A 多端口光功率计 N7744A 多端口光功率计 

    N7744A 多端口光功率计

    广受欢迎的 Keysight N7744A 光功率计具备 4 个功率传感器通道,可为器件连通性、高速测量数据采集和快速数据传输(用于后期处理)提供业界领先的解决方案。

  • N7745A 多端口光功率计 N7745A 多端口光功率计 

    N7745A 多端口光功率计

    广受欢迎的 Keysight N7745A 光功率计具有 8 个功率传感器通道,可为器件连通性、高速测量数据采集和快速数据传输(用于后期处理)提供业界领先的解决方案。

  • 81630B 大功率光传感器 81630B 大功率光传感器 

    81630B 大功率光传感器

    The Keysight 81630B provides measurement of high power levels in the convenient front-panel input format of the sensor modules. For measuring lasers and transmitters beyond 10mW, this is the sensor to choose.

  • 81634B 低偏振相关光功率传感器 81634B 低偏振相关光功率传感器 

    81634B 低偏振相关光功率传感器

    The Keysight 81634B is our most accurate power sensor with very low polarization and spectral ripple uncertainty and wide power range with a high sensitivity cooled detector that provides low noise.

  • 81635A 双光功率传感器 81635A 双光功率传感器 

    81635A 双光功率传感器

    The Keysight 81635A provides two power sensor channels in a single-slot module for reduced footprint in multichannel measurement setups.

  • 81636B 光功率传感器 81636B 光功率传感器 

    81636B 光功率传感器

    光功率传感器专用于光器件的光谱波动和低偏振相关损耗的测量。

  • 81620B 硅光功率探头 81620B 硅光功率探头 

    81620B 硅光功率探头

    • 81620B 硅光功率探头
    • 部分 8162xB 系列光功率探头
    • 通过在远程探头中使用大面积探测器进行灵活定位,可以提供精确的功率测量

  • 81623B 锗光功率探头 81623B 锗光功率探头 

    81623B 锗光功率探头

    这款光功率探头上有一个直径 5 mm 的锗检测器,用于在 750-1800nm 的宽波长范围内进行通用功率测量。根据客户要求,可以提供带有硅检测器的特殊型号,用于 450-1020 nm 波长范围。

  • 81624B 通用光功率探头 81624B 通用光功率探头 

    81624B 通用光功率探头

    This power head with cooled 5mm InGaAs detector provides highest accuracy performance from 800-1700nm.

  • 81626B 大功率光探头 81626B 大功率光探头 

    81626B 大功率光探头

    A built-in calibrated filter allows this head with InGaAs detector to measure power up to +27 dBm.

  • 81628B +40dBm 光功率探头 81628B +40dBm 光功率探头 

    81628B +40dBm 光功率探头

    A built-in calibrated integrating sphere and detachable heatsink allows this head with InGaAs detector to measure power up to +40dBm.

  • 81610A 回损模块 81610A 回损模块 

    81610A 回损模块

    Keysight回损表适用于快速的通信系统,如过滤器、多路显示器、交接、放大器和处于测试状态的整个系统的测量。

  • 81613A 集成激光源的回波损耗模块 81613A 集成激光源的回波损耗模块 

    81613A 集成激光源的回波损耗模块

    The Keysight 81610A and 81613A Return Loss Meter are optimized for return loss applications with an external source across a broad wavelength range, but also with an integrated laser source at 1310/1550nm (81613A).

  • 81618A 接口模块(1 通道) 81618A 接口模块(1 通道) 

    81618A 接口模块(1 通道)

    用于将光探头(8162xA)连接到 8163A/B、8164A/B 或 8166A/B 主机的接口模块

  • 81619A 接口模块(2 通道) 81619A 接口模块(2 通道) 

    81619A 接口模块(2 通道)

    接口模块(2 通道)