这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
光元器件测试
是德科技提供丰富的光元器件测试产品,包括光谱分析仪、可调激光源、功率计、光衰减器和色散分析仪。
为加速光元器件的开发和制造,是德科技推出新型测试设备,为您提供所需的测量功能和准确度,以及更快的数据传输速度和轻松方便的连通性。 这其中包括经过优化后可以协同工作的新型可调激光源、光功率计和偏振仪器。 所有仪器都配有浏览器式的 GUI,因此无需安装其他软件即可通过 LAN 和 USB 接口远程提供基本功能。 应用软件可以进行集成,从而支持更先进的使用场景。
特色资源
需要帮助或遇到问题?