这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

停产的光波附件

  • 11980A 光纤干涉仪 [已淘汰] [已淘汰] 11980A 光纤干涉仪 [已淘汰] [已淘汰] 

    11980A 光纤干涉仪 [已淘汰] [已淘汰]

    Keysight 11980A 是一款主机。 它与 Keysight 71400 系列或 Keysight 83810B 光波信号分析仪配合使用,可测量 DFB 激光源上的线性调频和频率调制(FM)。

  • 81000xB 可选模块连接器接口 [已停产] 81000xB 可选模块连接器接口 [已停产] 

    81000xB 可选模块连接器接口 [已停产]

    已停产的光模块连接器接口

  • 81xxXA 光探头适配器 [已停产] 81xxXA 光探头适配器 [已停产] 

    81xxXA 光探头适配器 [已停产]

    已停产的探头适配器

  • 83430A 光波数字信号源 [断货] [已淘汰] 83430A 光波数字信号源 [断货] [已淘汰] 

    83430A 光波数字信号源 [断货] [已淘汰]

    Keysight 83430A 是一款可调制 DFB 激光源,可将数字输入信号转换成预设置的、符合 SDH/SONET 标准的光输出电平。

  • 83433A 10 Gb/s 光波发射机 [已淘汰] [已淘汰] 83433A 10 Gb/s 光波发射机 [已淘汰] [已淘汰] 

    83433A 10 Gb/s 光波发射机 [已淘汰] [已淘汰]

    Keysight 83433A 发射机提供了必不可少的光接口,使用户可对 10 Gb/s SONET/SDH 和 IP 光网络所使用的 10 Gb/s 光接收机进行比特误码率测试。

  • 83434A 10 Gb/s 光波接收机 [已淘汰] [已淘汰] 83434A 10 Gb/s 光波接收机 [已淘汰] [已淘汰] 

    83434A 10 Gb/s 光波接收机 [已淘汰] [已淘汰]

    Keysight 83434A 接收机提供了必不可少的光接口,使用户可对 10 Gb/s SONET/SDH 和 IP 光网络所使用的 10 Gb/s 光发射机进行比特误码率测试。

  • 83437A 宽带光源 [断货] [已淘汰] 83437A 宽带光源 [断货] [已淘汰] 

    83437A 宽带光源 [断货] [已淘汰]

    Keysight 83437A 可容纳多达 4 个边缘发射 LED(EELED),具有 5 种可用波长(1200 nm/-17 dBm、1310 nm/-13 dBm、1550 nm/-13 dBm、1650 nm/-17 dBm)。

  • 83438A 掺铒 ASE 光源  [已淘汰] 83438A 掺铒 ASE 光源 [已淘汰] 

    83438A 掺铒 ASE 光源 [已淘汰]

    与 OSA 结合使用时,83438A 可测量插入损耗、串扰、带宽,以及无源光器件其他参数随波长的变化。

  • 83446A 光波时钟/数据接收机 2.48832 Gb/s [已淘汰] 83446A 光波时钟/数据接收机 2.48832 Gb/s [已淘汰] 

    83446A 光波时钟/数据接收机 2.48832 Gb/s [已淘汰]

    83446A 光波时钟/数据接收机能够以 2.48832 Gb/s 的 SONET/SDH 数据速率,从数字调制光波信号中提取时钟和数据信息。

  • 87441A STM-1/OC-3 滤波器 [已淘汰] 87441A STM-1/OC-3 滤波器 [已淘汰] 

    87441A STM-1/OC-3 滤波器 [已淘汰]

    87441A 适用于与宽带光/电转换器结合使用,进行发射机眼图码型一致性测试。

  • 87441B STM-4/OC-12 滤波器 [已淘汰] 87441B STM-4/OC-12 滤波器 [已淘汰] 

    87441B STM-4/OC-12 滤波器 [已淘汰]

    87441B 适用于与宽带光/电转换器结合使用,进行发射机眼图码型一致性测试。

  • 87441D STM-16/OC-48 滤波器 [已淘汰] 87441D STM-16/OC-48 滤波器 [已淘汰] 

    87441D STM-16/OC-48 滤波器 [已淘汰]

    87441D 适用于与宽带光/电转换器结合使用,进行发射机眼图码型一致性测试。

  • N1025A 1 GHz 有源差分探头 [已淘汰] N1025A 1 GHz 有源差分探头 [已淘汰] 

    N1025A 1 GHz 有源差分探头 [已淘汰]

    N1025A 高性能有源差分探头提供完整的 1 GHz 带宽、出色的共模抑制比和低噪声。

  • N1031A BenchLink 光波软件 [已淘汰] N1031A BenchLink 光波软件 [已淘汰] 

    N1031A BenchLink 光波软件 [已淘汰]

    Keysight N1031A BenchLink 软件可将测量结果从支持的是德仪器上,通过 GPIB 接口,传输到运行 Microsoft Windows 95/98/NT 操作系统的 PC 上。