这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Optical Signal Conditioning Products

Optical attenuators and switches are used to control signal power and routing. Keysight's variable optical attenuators combine high performance with advanced functionality.

The single-mode fiber N7761A, N7762A and N7764A provide 1, 2 or 4 attenuation channels in a compact remote-controlled instrument. These attenuators provide very fast adjustment and have built-in output power monitoring for accurate power setting and control, as needed for receiver sensitivity testing or in system simulations.

The new multimode fiber N7766A and N7768A are the 2 and 4 channel instruments for multimode applications. The minature bulk optics with parallel-beam path is designed for homogeneous attenuation of the mode distribution for well-controlled launch conditions to the device under test. Power settings times of under 200ms speed manufacturing processes.

The N7751A and N7752A combine one or two single-mode fiber attenuators with 2 power meter channels, for very convenient path loss calibration and power measurement. Built-in routines can directly use the power reading to set offset values for the attenuator.

The 8157xA-series modular attenuators are optimized for handling high power levels and wavelength-flat control of multiple wavelengths, especially for optical amplifier test and metrology applications. The 81576A and 81577A also include power monitoring and control.

  • N7731A 双通道 1x4 光开关——新产品! N7731A 双通道 1x4 光开关——新产品! 

    N7731A 双通道 1x4 光开关——新产品!

    N7731A 是双 1x4 光纤开关,可用于单模或多模光纤连接。

  • N7734A 1x13 光开关--新产品! N7734A 1x13 光开关--新产品! 

    N7734A 1x13 光开关--新产品!

    N7734A 是一款 1x13 光纤开关,可用于单模或多模光纤连接。

  • N7751A 单通道光衰减器和功率计 N7751A 单通道光衰减器和功率计 

    N7751A 单通道光衰减器和功率计

    N7751A 集成了功率监测衰减器和两个功率计通道, 是一个具有快速衰减功率调整功能的紧凑型远程控制仪器,并且支持快速的功率测量。

  • N7752A 2 通道光衰减器和功率计 N7752A 2 通道光衰减器和功率计 

    N7752A 2 通道光衰减器和功率计

    N7752A 集成了功率监测衰减器和两个功率计通道, 是一个具有快速衰减功率调整功能的紧凑型远程控制仪器,并且支持快速的功率测量。

  • N7761A 单通道可变光衰减器 N7761A 单通道可变光衰减器 

    N7761A 单通道可变光衰减器

    N7761A 是一款功率监测衰减器。 作为一款价格合理的紧凑型远程控制仪器,该产品能够提供快速的衰减和功率调整。

  • N7762A 2 通道可变光衰减器 N7762A 2 通道可变光衰减器 

    N7762A 2 通道可变光衰减器

    Keysight N7762A 可变光衰减器以合理的价格提供卓越的性能。

  • N7764A 4 通道可变光衰减器 N7764A 4 通道可变光衰减器 

    N7764A 4 通道可变光衰减器

    N7764A 是一款 4 通道功率监测衰减器。 作为一款价格合理的紧凑型远程控制仪器,该产品能够提供快速的衰减和功率调整。

  • N7766A 2 通道多模光衰减器 N7766A 2 通道多模光衰减器 

    N7766A 2 通道多模光衰减器

    N7766A 是一款用于多模光纤应用的 2 通道功率监测衰减器, 其速度、紧凑性和光质量均针对制造测试进行了优化。

  • N7768A 4 通道多模光衰减器 N7768A 4 通道多模光衰减器 

    N7768A 4 通道多模光衰减器

    N7768A 是一款用于多模光纤应用的 4 通道功率监测衰减器, 其速度、紧凑性和光性能都针对制造测试进行了优化。

  • 81570A 配备直角接口的 81570A 可变光衰减器模块 81570A 配备直角接口的 81570A 可变光衰减器模块 

    81570A 配备直角接口的 81570A 可变光衰减器模块

    Keysight 81570A 具有出色的波长平坦度,并且可以处理大输入功率。

  • 81571A 配备斜角接口的 81571A 可变光衰减器模块 81571A 配备斜角接口的 81571A 可变光衰减器模块 

    81571A 配备斜角接口的 81571A 可变光衰减器模块

    Keysight 81571A 具有出色的波长平坦度,并且可以处理大输入功率。

  • 81576A 配备功率控制功能和直角接口的 81576A 可变光衰减器模块 81576A 配备功率控制功能和直角接口的 81576A 可变光衰减器模块 

    81576A 配备功率控制功能和直角接口的 81576A 可变光衰减器模块

    Keysight 81576A 具有出色的波长平坦度,并且可以处理大输入功率。此外,81576A 还有功率控制功能,可设置衰减器的输出功率。

  • 81577A 配备功率控制功能和斜角接口的 81577A 可变光衰减器模块 81577A 配备功率控制功能和斜角接口的 81577A 可变光衰减器模块 

    81577A 配备功率控制功能和斜角接口的 81577A 可变光衰减器模块

    Keysight 81577A 具有出色的波长平坦度,并且可以处理大输入功率。此外,81577A 还有功率控制功能,可设置衰减器的输出功率。

  • 81578A 用于多模光纤应用的 81578A 可变光衰减器模块 81578A 用于多模光纤应用的 81578A 可变光衰减器模块 

    81578A 用于多模光纤应用的 81578A 可变光衰减器模块

    Keysight 81578A 设计用于 50um 和 62.5um 多模光纤应用。它具有出色的波长平坦度,并且可以处理高达 +27dBm 的输入功率。

  • 81595B 光开关 81595B 光开关 

    81595B 光开关

    用于 SM/MM 光纤信号的光开关模块