这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光波主机

是德光波解决方案平台能够满足无源和有源光波器件的不同测试需求。 该平台是组合是德光波模块及其互连的重要元件,能够为测试解决方案提供时钟、触发以及所需的软件控制等特性。

内置应用和应用软件(PFL)可轻松设置每一种高性能光测试。

比较所有光波主机 (3)

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1-2 / 2

排序:
8163B Lightwave Multimeter, 8164B Measurement System, 8166B Multichannel - Technical Specifications
Lightwave,Multimeter,Lightwave,Measurement,System,Lightwave,Multichannel,System

产品资料 2016-01-15

PDF PDF 936 KB
8163A Multimeter, 8164A Lightwave Measurement System, 8166A Multichannel
The Keysight 8163A is a high performance optical multimeter for the characterization and evaluation of optical components and systems.

技术总览 2001-01-07

PDF PDF 369 KB