这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光波主机

是德光波解决方案平台能够满足无源和有源光波器件的不同测试需求。 该平台是组合是德光波模块及其互连的重要元件,能够为测试解决方案提供时钟、触发以及所需的软件控制等特性。

内置应用和应用软件(PFL)可轻松设置每一种高性能光测试。

比较所有光波主机 (3)

  • 8163B 光波万用表 8163B 光波万用表 (1) 

    8163B 光波万用表

    8163B 光波万用表

  • 8164B 光波测量系统 8164B 光波测量系统 (1) 

    8164B 光波测量系统

    安捷伿164B主机是光学元件测试的基础平台

  • 81645A 滤波器模块 81645A 滤波器模块 (1) 

    81645A 滤波器模块

    The Keysight 81645A Filler Module must be used if you have not installed a back-loadable Tunable Laser module into the Keysight 8164A/B Lightwave Measurement System.