这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

WireScope 系列电缆和连接器 [已停止生产]

  • N2610A FrameScope 350和WireScope 350 专业测试套件 [已淘汰] N2610A FrameScope 350和WireScope 350 专业测试套件 [已淘汰] 

    N2610A FrameScope 350和WireScope 350 专业测试套件 [已淘汰]

    是德科技公司现在为网络和布线专家提供最热门的网络、铜线和光纤测试工具组合。所有这一切尽在一款专业测试套件之中。

  • N2584A-003 8 针 DIN 至 DB9 PC 串行端口电缆 [断货] [已停产] N2584A-003 8 针 DIN 至 DB9 PC 串行端口电缆 [断货] [已停产] 

    N2584A-003 8 针 DIN 至 DB9 PC 串行端口电缆 [断货] [已停产]

    8 针 DIN 至 DB9 PC 串行端口电缆用于将 WireScope 350 或 WireScope 155 连接到 PC 的串行端口。

  • N2594A-008 用于 568A 配对的 Krone HiBand 模块基本链路测试探头 [已淘汰] N2594A-008 用于 568A 配对的 Krone HiBand 模块基本链路测试探头 [已淘汰] 

    N2594A-008 用于 568A 配对的 Krone HiBand 模块基本链路测试探头 [已淘汰]

    用于将 WireScope 155 或 WireScope 100 直接连接到 Krone HiBand 打线模块。

  • N2594A-009 用于 568B 配对的 Krone HiBand 模块基本链路测试探头 [已淘汰] N2594A-009 用于 568B 配对的 Krone HiBand 模块基本链路测试探头 [已淘汰] 

    N2594A-009 用于 568B 配对的 Krone HiBand 模块基本链路测试探头 [已淘汰]

    用于将 WireScope 155 或 WireScope 100 直接连接到 Krone HiBand 打线模块。

  • N2594A-010 IBM 1 型测试探头 [已淘汰] N2594A-010 IBM 1 型测试探头 [已淘汰] 

    N2594A-010 IBM 1 型测试探头 [已淘汰]

    用于将 WireScope 155 或 WireScope 100 连接到使用 IBM 数据连接器端接的 1 型 STP 电缆。

  • N2598A SC 至 SC 双工 MM 光纤跳线 [已淘汰] N2598A SC 至 SC 双工 MM 光纤跳线 [已淘汰] 

    N2598A SC 至 SC 双工 MM 光纤跳线 [已淘汰]

    Wirescope 350 SC 至 SC 双工 MM 光纤跳线

  • N2598A ST 至 SC 双工 MM 光纤跳线 [已淘汰] N2598A ST 至 SC 双工 MM 光纤跳线 [已淘汰] 

    N2598A ST 至 SC 双工 MM 光纤跳线 [已淘汰]

    Wirescope 350 ST 至 SC 双工 MM 光纤跳线。

  • N2598A ST 至 ST 双工光纤测试电线 [断货] [已淘汰] N2598A ST 至 ST 双工光纤测试电线 [断货] [已淘汰] 

    N2598A ST 至 ST 双工光纤测试电线 [断货] [已淘汰]

    Wirescope 350 ST 至 ST 双工光纤测试电线。

  • N2604A-200 同轴测试探头 [断货] [已停产] N2604A-200 同轴测试探头 [断货] [已停产] 

    N2604A-200 同轴测试探头 [断货] [已停产]

    用于测试同轴电缆。

  • N2605A N2605A-097 USB 电缆 [断货] [已停产] N2605A N2605A-097 USB 电缆 [断货] [已停产] 

    N2605A N2605A-097 USB 电缆 [断货] [已停产]

    通用串行总线电缆用于在 WireScope 350 和主机 PC 之间进行快速数据交换。 N2605A-097 USB 电缆配备一个标准的 USB A 连接器和一个标准的 USB B 连接器。 它的长度大约为 1.8 米。