这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

正常运行时间支持与服务

是德的系统正常运行时间支持服务可确保您获得最大的投入产出和更低的总体测试成本,并帮助您获得最长的正常运行时间。是德提供多种购买方式,以便您购买针对是德测试与检测系统的正常运行时间支持服务。

多种特别设计的支持协议可供选择,以满足您的支持需求,固定而透明的价格可以让您完全放心。或者,您可以通过混合和配置各种支持协议来定制支持服务。

如欲了解更多信息,请查看其他 支持信息

对是德近期发布的退出检测业务声明存在疑问的客户,请访问: www.keysight.com/find/inspection

  • 用于 i3070 系列 5 的 ICT Max 和 Flex 系统正常运行时间支持协议 用于 i3070 系列 5 的 ICT Max 和 Flex 系统正常运行时间支持协议 

    用于 i3070 系列 5 的 ICT Max 和 Flex 系统正常运行时间支持协议

    为您的 i3070 系列 5 在线测试(ICT)系统引进是德创新的 ICT Max 和 Flex 支持产品。

  • 系统正常运行时间支持协议 系统正常运行时间支持协议 

    系统正常运行时间支持协议

  • 系统备件现场协议 系统备件现场协议 

    系统备件现场协议

    让您能够完全放心并且信赖的服务协议:一旦需要,就能迅速在现场得到备件。

  • PC 升级协议 PC 升级协议 

    PC 升级协议

    该项服务提供能够更新 i3070 系统的三合一 PC 升级,从而改善其性能、功能和可靠性。它使用 PC 升级来替代您过时的 PC/UNXI 控制器,并且捆绑了软件更新,随支持服务一起提供。

  • 有限部件协议 有限部件协议 

    有限部件协议

    是德真品部件和高质量服务是您维修或更换不合格系统部件的最经济高效的方法。

  • 批量服务协议 批量服务协议 

    批量服务协议

    简化了购买是德服务的方式。批量服务协议可以消除签订多个服务订单的麻烦,因此可以节省您的时间和成本。

  • 专业服务 专业服务 

    专业服务

    通过请教测试顾问,将 Keysight 3070 测试专业经验引入到您的公司,帮您优化程序,或教授您有关的测试技巧和技术。

  • E9900E 3070 / i3070 ICT Rental E9900E 3070 / i3070 ICT Rental 

    E9900E 3070 / i3070 ICT Rental

    • Keysight system rentals uses the latest i3070 hardware and software
    • Keysight i3070 software features with license-to-use can be made available
    • Total peace of mind for with Keysight uptime support service