这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的电缆测试仪和网络故障诊断附件

  • N2600A-100 WireScope 350 / Dual Remote 350 套件 [断货] [已淘汰] N2600A-100 WireScope 350 / Dual Remote 350 套件 [断货] [已淘汰] 

    N2600A-100 WireScope 350 / Dual Remote 350 套件 [断货] [已淘汰]

    WireScope 350 / Dual Remote 350 套件。 测试范围宽达 1-350 MHz 的手持式电缆分析仪。 支持 UTP、STP 和同轴电缆。

  • N2600A-130 WireScope 350 专业版测试套件 [断货] [已淘汰] N2600A-130 WireScope 350 专业版测试套件 [断货] [已淘汰] 

    N2600A-130 WireScope 350 专业版测试套件 [断货] [已淘汰]

    专业版测试套件是一个按照折扣价格提供综合铜线和光纤测试的捆绑套件。

  • N2600A-150 WireScope 350 专业版测试套件 [断货] [已淘汰] N2600A-150 WireScope 350 专业版测试套件 [断货] [已淘汰] 

    N2600A-150 WireScope 350 专业版测试套件 [断货] [已淘汰]

    专业版测试套件是一个按照折扣价格提供综合铜线和光纤测试的捆绑套件。

  • N2604A-200 同轴测试探头 [断货] [已停产] N2604A-200 同轴测试探头 [断货] [已停产] 

    N2604A-200 同轴测试探头 [断货] [已停产]

    用于测试同轴电缆。

  • N2605A-134 硬运输箱 [断货] [已停产] N2605A-134 硬运输箱 [断货] [已停产] 

    N2605A-134 硬运输箱 [断货] [已停产]

    为 WireScope 350 提供坚固的保护。

  • N2605A-132 便携包 [断货] [已停产] N2605A-132 便携包 [断货] [已停产] 

    N2605A-132 便携包 [断货] [已停产]

    您可以将 WireScope 350 分析仪、电缆以及其他附件统统装入这个配备肩带和提手的大便携包中,然后将其背在肩上或提在手中轻松携带。

  • N2605A-135 可拆卸电池组 [已淘汰] N2605A-135 可拆卸电池组 [已淘汰] 

    N2605A-135 可拆卸电池组 [已淘汰]

    NiMH 充电电池组可为 WireScope 350 和 Dual Remote 350 提供长达 9 个小时的电力供应。

  • N2596A 120V 至 220V 交流适配器 [已淘汰] N2596A 120V 至 220V 交流适配器 [已淘汰] 

    N2596A 120V 至 220V 交流适配器 [已淘汰]

    交流适配器用于给 WireScope 350 和 155、DualRemoe 350 和 155 以及 FrameScope 350 供电和充电

  • N2605A-050 Brady TLS2200 接口电缆 [断货] [已淘汰] N2605A-050 Brady TLS2200 接口电缆 [断货] [已淘汰] 

    N2605A-050 Brady TLS2200 接口电缆 [断货] [已淘汰]

    8 针 DIN 至 RJ11。 用于将 WireScope 350 连接至 Brady TLS2200 标签打印机。

  • N2604A-301 精密校准电缆 [已淘汰] N2604A-301 精密校准电缆 [已淘汰] 

    N2604A-301 精密校准电缆 [已淘汰]

    用于在校准期间连接 WireScope 350 和 DualRemote 350。

  • N2595A-095 可拆卸电池组 [已淘汰] [已淘汰] N2595A-095 可拆卸电池组 [已淘汰] [已淘汰] 

    N2595A-095 可拆卸电池组 [已淘汰] [已淘汰]

    用于 WireScope 155 和 DualRemote 155。

  • N2605A ScopeData Pro 用户指南 [已淘汰] N2605A ScopeData Pro 用户指南 [已淘汰] 

    N2605A ScopeData Pro 用户指南 [已淘汰]

    ScopeData Pro 用户指南

  • N2605A-137 麦克风套件 [断货] [已停产] N2605A-137 麦克风套件 [断货] [已停产] 

    N2605A-137 麦克风套件 [断货] [已停产]

    两(2)个一组的麦克风套件,用于 WireScope 350 和 DualRemote 350。包括音量和静音控制。

  • N2605A WireScope 350 用户指南 [已淘汰] N2605A WireScope 350 用户指南 [已淘汰] 

    N2605A WireScope 350 用户指南 [已淘汰]

    WireScope 350 用户指南

  • N2594A-004 用于 568A 配对的 110 模块基本链路测试探头 [已淘汰] N2594A-004 用于 568A 配对的 110 模块基本链路测试探头 [已淘汰] 

    N2594A-004 用于 568A 配对的 110 模块基本链路测试探头 [已淘汰]

    用于将 WireScope 155 或 WireScope 350 直接连接到 110 打线模块。

  • N2594A-005 用于 568B 配对的 110 模块基本链路测试探头 [已淘汰] N2594A-005 用于 568B 配对的 110 模块基本链路测试探头 [已淘汰] 

    N2594A-005 用于 568B 配对的 110 模块基本链路测试探头 [已淘汰]

    用于将 WireScope 155 或 WireScope 100 直接连接到 110 打线模块。

  • N2594A-014 Cat 5E 屏蔽通道测试探头 [断货] [已淘汰] N2594A-014 Cat 5E 屏蔽通道测试探头 [断货] [已淘汰] 

    N2594A-014 Cat 5E 屏蔽通道测试探头 [断货] [已淘汰]

    用于测试所有布线(包括 Cat 5E / D 类屏蔽或非屏蔽通道)。 探头拥有阳头低 NEXT 连接器(连接到 WireScope)和一个屏蔽阴头 RJ-45 端子。

  • N2594A-015 自测探头 [断货] [已淘汰] N2594A-015 自测探头 [断货] [已淘汰] 

    N2594A-015 自测探头 [断货] [已淘汰]

    用于在 WireScope 155 上进行现场故障诊断。

  • N2595A-094 车载轻型(Automobile Lighter)直流电源适配器 [断货] [已停产] N2595A-094 车载轻型(Automobile Lighter)直流电源适配器 [断货] [已停产] 

    N2595A-094 车载轻型(Automobile Lighter)直流电源适配器 [断货] [已停产]

    用于 WireScope 350 和 DualRemote 350 以及 WireScope 155 以及 DualRemote 155。

  • N2600A 自动化 TIA-606-A 电缆识别解决方案 [断货] [已停产] N2600A 自动化 TIA-606-A 电缆识别解决方案 [断货] [已停产] 

    N2600A 自动化 TIA-606-A 电缆识别解决方案 [断货] [已停产]

    WireScope 350 是第一款电缆分析仪,能够为接线板、插座和电缆生成标签。

  • N2604A-100 6 类通用通道探头 [已停产] N2604A-100 6 类通用通道探头 [已停产] 

    N2604A-100 6 类通用通道探头 [已停产]

    用于测试高达 6 类/ E 类通道的所有布线。

  • N2604A-101 6 类通用链路探头 [已淘汰] N2604A-101 6 类通用链路探头 [已淘汰] 

    N2604A-101 6 类通用链路探头 [已淘汰]

    用于测试高达 6 类/ E 级链路的所有布线。

  • N2605A-093 CompactFlash 存储器模块(32MB) [断货] [已停产] N2605A-093 CompactFlash 存储器模块(32MB) [断货] [已停产] 

    N2605A-093 CompactFlash 存储器模块(32MB) [断货] [已停产]

    全面测试和绘图数据可以保存到可拆卸 Compact 闪存卡上,为测试数据提供无限的存储容量和轻松的转移方式。

  • N2600A WireScope 350完全分析仪套件 [已淘汰] N2600A WireScope 350完全分析仪套件 [已淘汰] 

    N2600A WireScope 350完全分析仪套件 [已淘汰]

    手持式电缆分析仪的测试范围为1-350 MHz。支持测试UTP、STP和同轴电缆。

  • N2605A ScopeData Pro软件 [已停产] N2605A ScopeData Pro软件 [已停产] 

    N2605A ScopeData Pro软件 [已停产]

    ScopeData Pro提供专业设计的报告格式,可满足这一需求。其报告中可包括标识、适当格式化的文本、电路图和标绘图(当标绘图数据可用时)。

  • N2610A FrameScope 350和WireScope 350 专业测试套件 [已淘汰] N2610A FrameScope 350和WireScope 350 专业测试套件 [已淘汰] 

    N2610A FrameScope 350和WireScope 350 专业测试套件 [已淘汰]

    是德科技公司现在为网络和布线专家提供最热门的网络、铜线和光纤测试工具组合。所有这一切尽在一款专业测试套件之中。

  • WireScope 系列电缆和连接器  [已停产] WireScope 系列电缆和连接器 [已停产] 

    WireScope 系列电缆和连接器 [已停产]