这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

自动光学检测系统

是德正在退出自动光学检测和自动 x 射线检测业务。是德将会遵守现有的保修和支持合同,在支持期满前继续为客户提供备用部件、时间和材料服务和自我支持选件。产品的支持期限为停产后七年,从 2009 年 3 月 1日算起。

有关该退出声明的常见问题解答列表,请访问:

不过,是德仍将全力以赴扩展其在印刷电路板组装测试市场中的在线测试(ICT)功能测试产品系列。

  • 焊膏检测(SPI)- SP50 系列 [已停产] 焊膏检测(SPI)- SP50 系列 [已停产] 

    焊膏检测(SPI)- SP50 系列 [已停产]

    访问 Keysight Medalist SP50 焊膏检测系统的信息。

  • 自动光学检测(AOI)- SJ50 和 SJ5000 系列 [已停产] 自动光学检测(AOI)- SJ50 和 SJ5000 系列 [已停产] 

    自动光学检测(AOI)- SJ50 和 SJ5000 系列 [已停产]

    访问 Keysight Medalist SJ50、sj5000 AOI 系统的信息。