这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

模块化网络测试仪

是德模块化光网络测试仪的问世,为安装和维护一流的通信网络确立了一种全新的测试设备。模块化光网络测试仪包含一个测试主机,可以支持当前和未来高速骨干和接入网络上要求的所有测试模块,并具有新型解决方案,使得现场测试技术人员的生活变得更加轻松。但它并不只是另一种OTDR,也不只是另一种光谱分析仪,更不只是一种色散测试仪或视频显微镜……它可以是任何或所有上述仪器。最终用户可以决定在实际测试任务中需要使用哪些测试模块和配件。

这是怎样实现的呢?简而言之,就是“模块化”。是德模块化光网络测试仪是一种可以与客户共同成长的测试平台,在客户需求变化时,这种仪器可以简便地适应变化。通过使用卡接式测试模块,客户可以选择相应的测试仪器功能,与其工作方式实现契合。

因此,模块化网络测试仪的定位是与测试技术人员工作方式及其安装运营测试工具预算保持一致的“最佳契合”产品。

  • N3900A Modular Network Tester [已淘汰] N3900A Modular Network Tester [已淘汰] 

    N3900A Modular Network Tester [已淘汰]

    The Keysight N3900A Modular Network Tester is a portable, lightweight, rugged test system for the installation, commissioning and maintenance of optical networks.

  • N3910AM, N3910AL, N3911AL, N3914AL OTDR Test Engines [已停产] N3910AM, N3910AL, N3911AL, N3914AL OTDR Test Engines [已停产] 

    N3910AM, N3910AL, N3911AL, N3914AL OTDR Test Engines [已停产]

    The Keysight OTDR Modules N391x work together with the Keysight Modular Network Tester, and are easy to snap on.

  • N3988A USB Video Microscope Camera [已淘汰] N3988A USB Video Microscope Camera [已淘汰] 

    N3988A USB Video Microscope Camera [已淘汰]

    The Universal Serial Bus Microscope Camera N3988A is used together with the Keysight N3900A Modular Network Tester, for the inspection of optical connectors on patch cords and patch panels.