这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

测试覆盖范围报告

您如何确保测试符合设计的测试质量要求和覆盖范围要求,特别是当电路板设计人员与测试开发人员属于不同的公司或位于不同的地点时?

为此,Keysight Medalist ICT 系列提供以下测试分析工具:

  • Coverage Analyst 使用是德领先的 PCOLA 和 SOQ 标度
  • 电路板测试分级设备(Board Test Grader),可用于调试
  • 测试覆盖范围报告工具

测试分析工具为测试经理、电路板设计人员和生产制造工程师提供重要的覆盖范围信息。 以图形方式提供相关信息,易于理解和评测。

Coverage Analyst 工具具有简单易用、易于理解和掌握的优点。 这种可视化报告工具采用颜色编码及其它直观的帮助信息,可显示清晰、精确的覆盖范围。

测试经理可将 Coverage Analyst 作为汇总工具使用,用于评测覆盖范围、测试方法和与总体结果有关的详情。 测试工程师借助这一工具深入探索更多的详情,并调查测试覆盖范围的充足区域和有待改进的区域。

是德还率先推出了 PCOLA/SOQ 报告标度,以助您了解目前的测试覆盖范围以及如何改进。 缺陷可以分为几组。

第一组包括元器件属性缺陷。 在电路板测试中,您可能感兴趣的元器件属性包括:

  1. 存在(器件是存在的)
  2. 正确性(它是正确的器件)
  3. 定向(如果确定了极性,器件就不会发生 90 度的颠倒或旋转)
  4. 活跃(器件基本处于活跃状态 – 注意,这不是全面的功能质检)
  5. 调整(器件位于中心,没有偏差或小幅度旋转)。

其它缺陷组与连接属性有关:

  1. 短路(为附近的连接点带来多余的导通)
  2. 开路(电路板和器件连接之间缺少导通)
  3. 质量(不存在变形、焊锡过量或焊锡不足、冷焊料空洞等)。

在测试调试过程中,测试开发人员使用电路板分级设备来分析测试稳定性,确保生产符合覆盖范围要求。 电路板分级设备可为电路板测试质量提供保证,并向 Coverage Analyst 提供有价值的信息。

测试覆盖范围报告工具可向初期测试覆盖范围报告提供元件和器件级信息, 有助于评测哪些部件具有充足的数据,哪些要求进行额外的工作(例如程序库开发)。

我们的网站无相关信息。