这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线夹具产品

通过将传统的人工布线 ICT 夹具替换为基于 PCB 的夹具,是德无线夹具技术提供出色的测试性能、测试覆盖范围和更快的产品上市速度。 是德业已开发了特定的 PCB 路由算法和偏差分析软件,可提供优异的信号完整性和可靠的触头性能。 无线夹具能够很快完成构建,具有更少的误差和更高的信号质量,从而降低生产过程中的误差或产品失败率。 无线夹具不仅能够移除布线,还能降低与短线夹具、无线在线测试(ICT)夹具有关的成本和复杂性。

  • 卓越的测试性能。 通过是德智能路由算法,可将电线替换为定制的无线印刷电路板(PCB),从而改善信号质量和降低错误呼叫。
  • 更好的覆盖范围。 与短线夹具相比,无线夹具不会占用资源,并能空余出将近 10% 的额外测试系统资源。
  • 更快的启动速度。 无线 PCB 由是德设计,夹具由符合资质的是德无线合作伙伴进行构建。 夹具具有完善的结构(包含夹具电子器件),能够即时投入使用。
  • 更短的交付周期。 在是德开发无线 PCB 的同时,是德无线合作伙伴正在构建夹具。 这种并行的设计-构建流程将会缩短复杂、高密度夹具的交付周期。
  • 更加经济高效。 在对复杂、紧密、高节点数的电路板进行测试时,是德无线夹具技术可以降低固定成本和隐藏成本。 在需要迅速装运和部署重复夹具的批量生产中,无线夹具显得尤为经济高效。

如欲了解详情,请查看其它产品信息。

我们的网站无相关信息。