这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Discontinued WAN modules and undercradles for Keysight Advisor

Keysight Advisor WAN makes it easier and more efficient for you to install, maintain, and troubleshoot a wide area network. Monitor all major WAN and ATM communication protocols, as well as all major LAN protocols running over the WAN. It can also be expanded to test all the major LAN technologies.

  • J2294D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰] J2294D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰] 

    J2294D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰]

    Keysight J2294D 和 J2298D E1/T1 接口模块与 Keysight Advisor ATM/WAN 结合使用。 这些接口支持 E1 或 T1 配置,以及 ATM 和 WAN 的全部或部分 E1/T1。

  • J2296D E1 用于 Keysight Advisor 的 BNC 75 欧姆模块 [已淘汰] J2296D E1 用于 Keysight Advisor 的 BNC 75 欧姆模块 [已淘汰] 

    J2296D E1 用于 Keysight Advisor 的 BNC 75 欧姆模块 [已淘汰]

    Keysight J2296D E1 接口模块与 Keysight Advisor ATM/WAN 结合使用。 该接口支持 ATM 和 WAN 的全部或部分 E1。

  • J2298D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰] J2298D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰] 

    J2298D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰]

    Keysight J2298D E1/T1 接口模块与 Keysight Advisor ATM/WAN 结合使用。

  • J2900A 高速下支架 [已淘汰] J2900A 高速下支架 [已淘汰] 

    J2900A 高速下支架 [已淘汰]

    高速下支架为所有 ATM 和 WAN 插入式模块提供支持

  • J2912B 用于 Keysight Advisor 的 STM-1/OC-3 模块 [已淘汰] J2912B 用于 Keysight Advisor 的 STM-1/OC-3 模块 [已淘汰] 

    J2912B 用于 Keysight Advisor 的 STM-1/OC-3 模块 [已淘汰]

    Keysight J2912B 可协助网络专家快速隔离并解决网络问题。

  • J2914A 用于 Keysight Advisor 的 STM-1e/EC-3 模块 [已淘汰] J2914A 用于 Keysight Advisor 的 STM-1e/EC-3 模块 [已淘汰] 

    J2914A 用于 Keysight Advisor 的 STM-1e/EC-3 模块 [已淘汰]

    Keysight J2914A 模块可协助网络专家快速隔离并解决网络问题。

  • J3445A Keysight Advisor LAN - 用于 Keysight J3444A 的光纤接口 [已淘汰] J3445A Keysight Advisor LAN - 用于 Keysight J3444A 的光纤接口 [已淘汰] 

    J3445A Keysight Advisor LAN - 用于 Keysight J3444A 的光纤接口 [已淘汰]

    用于 Keysight J3444A 的光纤接口

  • J3759B E3/DS3 ATM/WAN Module [已淘汰] J3759B E3/DS3 ATM/WAN Module [已淘汰] 

    J3759B E3/DS3 ATM/WAN Module [已淘汰]

    Allows network managers and troubleshooters in complex ATM and WAN environments to quickly solve high-speed ATM/WAN access and internetworking problems.

  • J3762B HSSI Module for the Keysight Advisor [已淘汰] J3762B HSSI Module for the Keysight Advisor [已淘汰] 

    J3762B HSSI Module for the Keysight Advisor [已淘汰]

    The J3762B module has two SCSI connectors. It supports frame-based technologies such as Frame Relay (CIR & SLA), HDLC, SDLC, and PPP at rates between 56 kb/s and 52 Mb/s.

  • J5425A Keysight Switch Advisor 概述 [已淘汰] J5425A Keysight Switch Advisor 概述 [已淘汰] 

    J5425A Keysight Switch Advisor 概述 [已淘汰]

    Switch Advisor MIB 功能标配一个 Advisor 软件版本 11.8。 发挥 Switch Advisor 的全部功能,并使用 SNMP 配套器件的 RMON 特性。

  • J2300E 是德广域网专家系统 [已淘汰] J2300E 是德广域网专家系统 [已淘汰] 

    J2300E 是德广域网专家系统 [已淘汰]

    是德广域网专家系统在一台耐用的高性能电脑中结合了全面的WAN和ATM测试协议分析功能。

  • J2904B ISDN BRI/ST 仿真/BERT 模块 [已淘汰] J2904B ISDN BRI/ST 仿真/BERT 模块 [已淘汰] 

    J2904B ISDN BRI/ST 仿真/BERT 模块 [已淘汰]

    Keysight J2904B 模块向 Keysight Advisor 添加 ISDN BRI S 和 T 接口测试功能,可用于完全集成的监视仿真、呼叫分配和 BERT 解决方案。

  • J2905B ISDN BRI S/T 和 U 接口模块 [已淘汰] J2905B ISDN BRI S/T 和 U 接口模块 [已淘汰] 

    J2905B ISDN BRI S/T 和 U 接口模块 [已淘汰]

    Keysight J2905B 模块向 Keysight Advisor 添加 ISDN BRI S/T 和 U 接口测试功能,可用于完全集成的监视仿真、呼叫分配和 BERT 解决方案。

  • J2908A DDS 4 线接口模块 [已淘汰] J2908A DDS 4 线接口模块 [已淘汰] 

    J2908A DDS 4 线接口模块 [已淘汰]

    J2908A 接口模块与 Keysight Advisor WAN 结合使用。

  • J4646A E1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] J4646A E1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] 

    J4646A E1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰]

    在所有层上提供全面的捕获和协议分析,用于主要速率 ISDN、PPP、Async PPP 和多链路 PPP。

  • J4647A E1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] J4647A E1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] 

    J4647A E1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰]

    在所有层上提供全面的捕获和协议分析,用于主要速率 ISDN、PPP、Async PPP 和多链路 PPP。

  • J4648A T1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] J4648A T1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] 

    J4648A T1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰]

    在所有层上提供全面的捕获和协议分析,用于主要速率 ISDN、PPP、Async PPP 和多链路 PPP。

  • J4649A T1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] J4649A T1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] 

    J4649A T1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰]

    在所有层上提供全面的捕获和协议分析,用于主要速率 ISDN、PPP、Async PPP 和多链路 PPP。 它还能执行比特误码率测试(BERT)。

  • J5457A 用于 Keysight Advisor 的高速 V 系列模块 [已淘汰] J5457A 用于 Keysight Advisor 的高速 V 系列模块 [已淘汰] 

    J5457A 用于 Keysight Advisor 的高速 V 系列模块 [已淘汰]

    J5457 模块支持以帧为基础的技术,例如 Frame Relay X.25、HDLC、SDLC 和 PPP,速率在 50 b/s 至 8.192 Mb/s 之间。