这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Obsolete ATM Modules and undercradles for Keysight Advisor

Keysight Advisor ATM provides powerful test capabilities for deployment, troubleshooting, and optimization of advanced, cell-based networks with mission critical traffic.

  • J2300E 是德广域网专家系统 [已淘汰] J2300E 是德广域网专家系统 [已淘汰] 

    J2300E 是德广域网专家系统 [已淘汰]

    是德广域网专家系统在一台耐用的高性能电脑中结合了全面的WAN和ATM测试协议分析功能。

  • J3759B E3/DS3 ATM/WAN Module [已淘汰] J3759B E3/DS3 ATM/WAN Module [已淘汰] 

    J3759B E3/DS3 ATM/WAN Module [已淘汰]

    Allows network managers and troubleshooters in complex ATM and WAN environments to quickly solve high-speed ATM/WAN access and internetworking problems.

  • J3763A 622Vu Advisor Undercradle [已淘汰] J3763A 622Vu Advisor Undercradle [已淘汰] 

    J3763A 622Vu Advisor Undercradle [已淘汰]

    Extends the test capability of the Keysight Advisor to provide full rate ATM analysis at 622 Mbps.

  • J3764A 用于 622Vu J3763A ATM 下支架的单模接口 [已淘汰] J3764A 用于 622Vu J3763A ATM 下支架的单模接口 [已淘汰] 

    J3764A 用于 622Vu J3763A ATM 下支架的单模接口 [已淘汰]

    J3764A 插入式模块适用于 J3763A 622Vu STM-4c/OC-12 ATM 下支架,可提供两个 1310nm 1 类单模激光器的输出信号和两个兼容单模/多模的接收机。

  • J3766A ATM25 Module [已淘汰] J3766A ATM25 Module [已淘汰] 

    J3766A ATM25 Module [已淘汰]

    Capture and decoding for ATM, AAL-1, AAL-2, AAL-3/4, AAL-5 plus

  • J2294D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰] J2294D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰] 

    J2294D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰]

    Keysight J2294D 和 J2298D E1/T1 接口模块与 Keysight Advisor ATM/WAN 结合使用。 这些接口支持 E1 或 T1 配置,以及 ATM 和 WAN 的全部或部分 E1/T1。

  • J2296D E1 用于 Keysight Advisor 的 BNC 75 欧姆模块 [已淘汰] J2296D E1 用于 Keysight Advisor 的 BNC 75 欧姆模块 [已淘汰] 

    J2296D E1 用于 Keysight Advisor 的 BNC 75 欧姆模块 [已淘汰]

    Keysight J2296D E1 接口模块与 Keysight Advisor ATM/WAN 结合使用。 该接口支持 ATM 和 WAN 的全部或部分 E1。

  • J2298D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰] J2298D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰] 

    J2298D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰]

    Keysight J2298D E1/T1 接口模块与 Keysight Advisor ATM/WAN 结合使用。

  • J2900A 高速下支架 [已淘汰] J2900A 高速下支架 [已淘汰] 

    J2900A 高速下支架 [已淘汰]

    高速下支架为所有 ATM 和 WAN 插入式模块提供支持

  • J2912B 用于 Keysight Advisor 的 STM-1/OC-3 模块 [已淘汰] J2912B 用于 Keysight Advisor 的 STM-1/OC-3 模块 [已淘汰] 

    J2912B 用于 Keysight Advisor 的 STM-1/OC-3 模块 [已淘汰]

    Keysight J2912B 可协助网络专家快速隔离并解决网络问题。

  • J2913B 用于 Keysight Advisor 的 UTP155 ATM 模块 [已淘汰] J2913B 用于 Keysight Advisor 的 UTP155 ATM 模块 [已淘汰] 

    J2913B 用于 Keysight Advisor 的 UTP155 ATM 模块 [已淘汰]

    解决安装问题、隔离维护问题、精确查明物理层服务中断

  • J2914A 用于 Keysight Advisor 的 STM-1e/EC-3 模块 [已淘汰] J2914A 用于 Keysight Advisor 的 STM-1e/EC-3 模块 [已淘汰] 

    J2914A 用于 Keysight Advisor 的 STM-1e/EC-3 模块 [已淘汰]

    Keysight J2914A 模块可协助网络专家快速隔离并解决网络问题。

  • J5425A Keysight Switch Advisor 概述 [已淘汰] J5425A Keysight Switch Advisor 概述 [已淘汰] 

    J5425A Keysight Switch Advisor 概述 [已淘汰]

    Switch Advisor MIB 功能标配一个 Advisor 软件版本 11.8。 发挥 Switch Advisor 的全部功能,并使用 SNMP 配套器件的 RMON 特性。