这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

模拟测试

尽管数字测试可能成为很大的一项测试挑战,但如今的印刷电路板仍然在使用多种模拟器件。为此,用户需要通过高精度测试来确保模拟器件的质量。

模拟器件的种类广泛,包括最简单的无源器件和极为复杂的有源集成电路。Keysight Medalist 在线测试(ICT)系统可以测量这些模拟器件。

模拟激励和响应单元(ASRU)是 ICT 系统的核心部分,可支持 ICT 系统执行其它系统无法做到的模拟测量。模拟子系统通过自动重新校准以补偿时间和温度的变化,从而提供最高的模拟精度。

下表列出了在 ICT 系统的工作温度范围(5 ~ 40℃)内,模拟 ICT 测量的部分保证技术指标:

技术指标 量程 精度 注解
电阻 0.1 ~ 1 MΩ
1M ~ 10 MΩ
±0.25% 典型值
±5.0%,最坏情形
无人值守测试的精度
最坏情形下的防护
电容 10pF ~ 0.01F ±2%  
电感 5uH ~ 100H ±3%,最坏情形  
晶体管 Beta 10 - 1000 ±15% 100uA ~ 100mA 偏置
Zener 二极管 0-18V ±1% 10uA ~ 100mA 偏置

ICT 系统还采用了自适应模拟测量技术,可以最大程度地提高电阻和电容器的测试吞吐量。

此外,ICT 系统提供一系列内置仪器,可让用户针对被测单元执行模拟测试和混合信号功能测试。内置仪器包括:

  • 交流电压检测器
  • 直流电压检测器
  • 双电压电源
  • 正弦波、方波和三角波函数发生器
  • 任意波形发生器
  • 波形数字转换器
  • 频率检波器
  • 脉冲宽度和时间间隔检测器

内置 IEEE-488、RS-232或 USB 接口可以控制外部仪器。

我们的网站无相关信息。