这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

模块化 SMU 系列(E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A)

总结

灵活的解决方案可降低测试成本,应对当前的参数测量挑战

 

广泛的可用模型和先进的测量特性可为参数测量和分析提供不同性价比的解决方案。模块化产品系列使您现在能够定制自己的解决方案,并根据未来的需求变化进行扩展;而 2 通道产品可提供经济高效的解决方案,以满足简单的测试需求。E5270B 可对半导体器件进行精确表征,E5260 系列(E5260A、E5262A 和 E5263A)则适用于执行高速产品测试。该产品系列的所有成员均采用了多种创新的设计元素――例如扩展的程序存储器――可帮助提高复杂测试的效率。它们具有出色的测量吞吐量――通常比以前的仪器(例如 4142B)快几倍――可显著降低测试成本。Keysight Desktop EasyEXPERT 软件的最新 4.0 版本能够使用 Desktop EasyEXPERT 上的示例应用测试对该产品系列进行控制。该产品系列还允许您选用自己的软件。

  • 模块化设计使您现在能够定制自己的解决方案,并根据未来的需求变化进行扩展
    E5260A 和 E5270B 都具有灵活的模块化配置,并提供了 8 个可安装插入式模块的插槽。E5260A 和 E5270B 支持多种电源/监测单元(SMU)类型,包括中等功率 SMU(MPSMU)和大功率 SMU(HPSMU)。[注:MPSMU 和 HPSMU 模块不可在这两款产品之间互换]。E5270B 还支持高分辨率 SMU(HRSMU)和自动传感和开关单元(ASU)。这一灵活性使您能够定制仪器主机和测量模块,满足当前的测试需求,并在未来测试需求改变时对仪器进行扩展。
  • 2 通道仪器提供经济高效的解决方案,以满足简单的测试需求
    许多元器件测量(例如激光二极管和光电二极管表征)只需要一个或两个 SMU。在这种情况下,E5262A 和 E5263A 可提供一个具有最佳性价比的解决方案。因为两个 SMU 都位于同一主机中,所以它们可自动进行同步。如果您只使用一个 SMU,便不需要考虑 SMU 的同步问题。
  • 出色的测量吞吐量,比以前的仪器快几倍
    E5260A、E5262A 和 E5263A 均具有卓越的测量性能,测量速度比 Keysight 4142B 快 2-3 倍。此外,这些型号的代码都与 4142B 兼容,因此您只需进行最低限度的修改,便可将其添加到现有的 4142B 测量环境中,立竿见影地提高测试吞吐量。E5270B 的测量速度虽然不如 E5260 系列产品,但与 4142B 相比仍有很大提高,而且在代码上也是兼容的。
  • 无与伦比的测量性能(E5270B)
    模块化 MSU 系列中的 E5270B 提供了无与伦比的直流电压和电流测量功能。MPSMU 和 HRSMU 模块都具有 0.5 mV 的电压测量分辨率,以及全新的 0.5 V 和 5 V 测量范围,可提高针对现代半导体器件的电压测量精度。HRSMU 模块提供了 1 fA 的电流测量分辨率,无需使用任何外部前置放大器。这项固有功能使您能够应对现在和将来大部分器件所提出的测量挑战。HRSMU 可使用具有 0.1 fA(100 aA)电流测量分辨率的可选外部 ASU,并可在电容表(CV)测量和 SMU(IV)测量之间进行切换,而无需更改任何电缆连接。
  • 通过创新特性提高测试效率
    模块化 MSU 系列中的所有成员都自带模数转换器(ADC),从而可加快测试速度,实现真正同时的测量。您还可以增强程序存储器,进一步加快测量过程,减少通过 GPIB 总线发送的命令数量。在自动控制模式下调试仪器性能时,工程师可以使用简单的前面板界面执行和报告点测量,并可查看其他感兴趣的内容(例如错误信息)。

对比产品资料中的全部内容 (4)

查找产品

  • E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 (1) 

    E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机

    • 完整的 IV 表征解决方案
    • 最小 0.1 fA 的小电流测量性能
    • 多达 8 个插槽的模块化体系结构可配置、可升级
    • 在您的 PC 上可以提供图形用户界面(GUI)的 EasyEXPERT group+ 表征软件

  • E5260A IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 E5260A IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 (1) 

    E5260A IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机

    • 完整的 IV 表征解决方案
    • 最小 5 pA 的小电流测量性能
    • 多达 8 个插槽的模块化体系结构可配置、可升级
    • 图形用户界面的 EasyEXPERT group+ 表征软件

  • E5262A 2 通道 IV 分析仪/电源监测单元(两个中等功率 SMU) E5262A 2 通道 IV 分析仪/电源监测单元(两个中等功率 SMU) (1) 

    E5262A 2 通道 IV 分析仪/电源监测单元(两个中等功率 SMU)

    • 低成本 IV 表征解决方案
    • 最小 5 pA 的小电流测量性能
    • 包含两台中等功率 SMU(MPSMU)的预装配置
    • 在您的 PC 上可以提供图形用户界面(GUI)的 EasyEXPERT group+ 表征软件

  • E5263A 2 通道 IV 分析仪 / 电源监测单元(大功率 SMU 和中等功率 SMU) E5263A 2 通道 IV 分析仪 / 电源监测单元(大功率 SMU 和中等功率 SMU) (1) 

    E5263A 2 通道 IV 分析仪 / 电源监测单元(大功率 SMU 和中等功率 SMU)

    • 低成本 IV 表征解决方案
    • 最小 5 pA 的小电流测量性能
    • 包含大功率 SMU 和中等功率 SMU 的预安装配置
    • 在您的 PC 上可以提供图形用户界面(GUI)的 EasyEXPERT group+ 表征软件