Keysight N9048B-544
1 Hz to 44 GHz
KRW 171,506,000
정가 KRW 343,012,000.00
- 4 x N2843 500MHz passive probes
- 1 x N2756A 16 channel MSO cable
- Software application bundle
- 1 Year Keysight Warranty
- Recent Calibration Certificate

키사이트 프리미엄 중고
Keysight N9048B-544 KRW 171,506,000
From
KRW 171,506,000 50% 할인
| 544 | Frequency range, 1 Hz to 44 GHz | 설치됨 |
| EXM | External Mixing | 설치됨 |
| WF1 | Wideband digital IF | 설치됨 |
| 1DVR001A | ROM/CD-R/RW drive | On request |
| 1MSE001A | Mouse | On request |
| 1CN103A | Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles - New Phantom Gray Color | On request |
| 1CP105A | Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - two brackets and front handles - Phantom Gray Color | On request |
| 12M | On request | |
| 1CM113A | Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets - New Phantom Gray Color | On request |
| 1CR014A | Rack Slide Kit for 17-inch and 20-inch Mounting Holes | On request |
| CV1117A | Cover, Front Panel, Phantom Gray for 4U X-Series Signal Analyzers | On request |
| 24M | On request | |
| 36M | On request | |
| 60M | On request | |
| AMG | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) | On request |
| B25 | Analysis bandwidth, 25 MHz | On request |
| B40 | Analysis bandwidth, 40 MHz | On request |
| C12 | On request | |
| C36 | On request | |
| C60 | On request | |
| N90484CKB | Multi-channel click, requires N9048B-WF1 | On request |
| CR3 | Connector rear, second IF output | On request |
| N9048TDSB | Time domain scan | On request |
| LNA | On request | |
| E9068EM0E | On request | |
| N9062EM0E | SCPI Language Compatibility Measurement Application | On request |
| N9063EM0E | Analog Demodulation Measurement Application | On request |
| P03 | Preamplifier, 3.6 GHz | On request |
| P08 | Preamplifier, 8.4 GHz | On request |
| P26 | Preamplifier, 26.5 GHz | On request |
| P44 | Preamplifier, 44 GHz | On request |
| PFR | Precision frequency reference | On request |
| N90EMESCB | External Source Control | On request |
| SF1 | Security Features, Exclude Launching Programs | On request |
| SF2 | Security Features, Prohibit Saving Results | On request |
| N90EMPSMB | Power Suite Measurement Application | On request |
| N9048WT1B | Wideband time domain scan, up to 350 MHz BW, basic detection | On request |
| N9048WT2B | Wideband time domain scan, up to 350 MHz BW, optimum detection | On request |
| W11 | On request | |
| WF1 | Wideband digital IF | On request |
| YAS | Y-Axis Screen Video Output | On request |
옵션 및 부속품 추가 시 배송 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.
맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.
Accelerate EMC Compliance Testing
Keysight's N9048B PXE is a standards-compliant EMI test receiver equipped with an RF pre-selector and LNA designs. Shorten your overall test time and easily perform gapless signal capture and analysis with real-time scan (RTS) capabilities.
- Frequency range of 1 Hz – 44 GHz
- Fully CISPR 16-1-1:2019, MIL-STD-461G, ANSI C63.2, and FCC compliant
- Industry leading sensitivity and dynamic range
- Time domain scan (TDS) significantly reduces overall test time
- Intuitive multi-touch user interface and PXE software
- X-Series upgradability to meet present and future test needs
키사이트 프리미엄 중고 제품 목록에는 새 제품과 같은 액세서리(예: 전원 코드)가 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.