공식 중고
장비 스토어
Remember to Ask for KeysightCare When Requesting Your Quote.
ID: P08-100481

Keysight N9048B-526

1 Hz to 26.5 GHz

ID: P08-100481
Keysight Premium Used BadgeKeysight Premium Used N9048B-526 - Stock Image 1
Keysight Premium Used BadgeKeysight Premium Used N9048B-526 - Stock Image 2
Keysight Premium Used BadgeKeysight Premium Used N9048B-526 - Stock Image 3
Keysight Premium Used BadgeKeysight Premium Used N9048B-526 - Stock Image 4
Keysight Premium Used BadgeKeysight Premium Used N9048B-526 - Stock Image 5
Instrument may vary
Keysight Premium Used N9048B-526 - Stock Image 1
Keysight Premium Used N9048B-526 - Stock Image 2
Keysight Premium Used N9048B-526 - Stock Image 3
Keysight Premium Used N9048B-526 - Stock Image 4
Keysight Premium Used N9048B-526 - Stock Image 5

Keysight N9048B-526

1 Hz to 26.5 GHz

새 제품 수준의 리퍼브 제품
교정 + 측정 보고서 포함
거의 새 제품과 같은 보증 기간
키사이트 케어 이용가능
부속품 포함
설정(구성) 가능한

50% 할인

KRW 150,776,000

정가 KRW 301,552,000.00

세금 미포함
$20,142 value now $6,848
가격 알림 설정
저장
전문가 및 산업용으로만 사용 가능
무료 배송. 말레이시아 에서 발송됩니다. South Korea 로 6주 이내에 배송됩니다.
견적 요청
현재 고객님의 지역에서는 온라인 결제가 지원되지 않습니다. 구매를 원하실 경우, 견적을 요청해 주세요.

키사이트 프리미엄 중고

Keysight  N9048B-526 KRW 150,776,000

From

KRW 150,776,000 50% 할인

견적 요청


526Frequency range, 1Hz to 26.5GHz 설치됨
CNFRF input, type-N, female 설치됨
EXMExternal Mixing 설치됨
WF1Wideband digital IF 설치됨

1DVR001AROM/CD-R/RW drive On request
1MSE001AMouse On request
1CN103AHandle kit 177.0mm H (4U) - two front handles - New Phantom Gray Color On request
1CP105ARack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - two brackets and front handles - Phantom Gray Color On request
12MOn request
1CM113ARack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets - New Phantom Gray Color On request
1CR014ARack Slide Kit for 17-inch and 20-inch Mounting Holes On request
CV1117ACover, Front Panel, Phantom Gray for 4U X-Series Signal Analyzers On request
24MOn request
36MOn request
60MOn request
AMGCalibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) On request
B25Analysis bandwidth, 25 MHz On request
B40Analysis bandwidth, 40 MHz On request
C12On request
C36On request
C60On request
N90484CKBMulti-channel click, requires N9048B-WF1 On request
CR3Connector rear, second IF output On request
N9048TDSBTime domain scan On request
LNAOn request
E9068EM0EOn request
N9062EM0ESCPI Language Compatibility Measurement Application On request
N9063EM0EAnalog Demodulation Measurement Application On request
P03Preamplifier, 3.6 GHz On request
P08Preamplifier, 8.4 GHz On request
P26Preamplifier, 26.5 GHz On request
P44Preamplifier, 44 GHz On request
PFRPrecision frequency reference On request
N90EMESCBExternal Source Control On request
SF1Security Features, Exclude Launching Programs On request
SF2Security Features, Prohibit Saving Results On request
N90EMPSMBPower Suite Measurement Application On request
N9048WT1BWideband time domain scan, basic detection On request
N9048WT2BWideband time domain scan, optimum detection On request
W11On request
WF1Wideband digital IF On request
YASY-Axis Screen Video Output On request

옵션 및 부속품 추가 시 배송 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.

맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.


Accelerate EMC Compliance Testing

Keysight's N9048B PXE is a standards-compliant EMI test receiver equipped with an RF pre-selector and LNA designs. Shorten your overall test time and easily perform gapless signal capture and analysis with real-time scan (RTS) capabilities.

  • Frequency range of 1 Hz – 44 GHz
  • Fully CISPR 16-1-1:2019, MIL-STD-461G, ANSI C63.2, and FCC compliant
  • Industry leading sensitivity and dynamic range
  • Time domain scan (TDS) significantly reduces overall test time
  • Intuitive multi-touch user interface and PXE software
  • X-Series upgradability to meet present and future test needs


키사이트 프리미엄 중고 제품 목록에는 새 제품과 같은 액세서리(예: 전원 코드)가 포함됩니다.

제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.

별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.

시작할 준비가 되셨나요 ?

무엇을 얻게 될까요

  • Keysight N9048B-526 Spectrum Analyzers
  • 최신의 교정
  • 거의 새 제품과 같은 스탠다드 액세서리
  • 거의 새 제품과 같은 보증 기간
  • 합의된 설정(구성)

What You Can Add

  • 보증 기간 연장
  • 키사이트 케어 보장 / 연장
  • 교정 계획
  • 소프트웨어 (모델에 따라 상이)

여전히 구매에 대한 확신이 없으신가요 ?

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 연락주세요. 도와드릴 준비가 되어 있습니다.!

문의하기

자주 묻는 질문

Explore our range of Keysight equipment to find the perfect option for your needs and budget

  Keysight New Keysight Premium Used Keysight Used
Savings None Up to 70% Up to 90%
Condition New Like New Working Condition
Firmware Latest Updated As is
Calibration Full Full As listed
Accessories New New As listed
Warranty 1 to 5 Years Like New 90 Days Warranty
Customization Possible Possible Limited

Learn more about Keysight Premium Used Here

Customization is generally possible with our Keysight Premium Used equipment. The majority of our Keysight Premium Used equipment can be configured just the way you need it. Options can be added at additional cost.

Customizing Keysight Premium Used equipment might change the delivery and lead time of the item.

Some Keysight Used products cannot be customized. Use the contact option on the product page to check with the our eStore team.

Keysight Premium Used Equipment Typically Comes with Like-New Warranty and the Same Accessories as New Products:

  • Detailed Listing Information: For precise details about the included accessories, please refer to the product listing.
  • Optional Add-Ons: At the bottom of each listing, you can see the accessories that are included in the offer and what you can add.

Explore Keysight Premium Used Equipment now.

Additional Accessories and Support: 

  • Keysight Premium Used: Keysight Premium Used listings include like-new accessories like power cords. 
  • Additional Accessories: Additional accessories that are not listed and included in the offer can be purchased separately at an extra cost with your purchase of a Keysight Used or Keysight Premium Used unit. Please specify in the comment field which additional accessories or support you are interested in. 
  • Post-Purchase Ordering: For separate or post-purchase ordering, please contact your local Keysight office or Keysight Partner here. Or, if available for your region, check our online store here.

Discover our range of accessories now.

Make the Most of Your Equipment

전체 보기 Make the Most of Your Equipment

왜 키사이트에서 직접
중고 제품을 구매해야 하는가

최고 품질의 중고 장비

리스크 ZERO

최대 5년 보증
  • 전 세계 보증
  • 비용 예측 가능
[더 알아보기] ­에 대한 최대 5년 보증

측정&테스트 분야 선두 기업

80년 이상
품질 혁신 선도
  • 업계 리더들이 선택한 파트너
  • 30,000명 이상의 고객이 신뢰
[더 알아보기] ­에 대한 80년 이상
품질 혁신 선도

새 제품 수준의 인증 장비

프리미엄 중고 장비
  • 101개 항목의 점검 리스크
  • 최신 펌웨어/소프트웨어
[더 알아보기] ­에 대한 프리미엄 중고 장비

최고급 서비스

KeysightCare 통한
풀 서비스 제공
  • 신속한 우선 대응
  • 맞춤형 교정 플랜
[더 알아보기] ­에 대한 KeysightCare 통한
풀 서비스 제공

커스터마이징

하드웨어 추가
소프트웨어 강화
  • 테스트 요구 사항 충족
  • 추가 가능한 HW/SW 옵션
[더 알아보기] ­에 대한 하드웨어 추가
소프트웨어 강화

개인 맞춤형 지원

맞춤형 서비스,
현지 전문 팀 지원
  • 100개 국 이상
  • 원하는 언어로 상담 가능
[더 알아보기] ­에 대한 맞춤형 서비스,
현지 전문 팀 지원

추가 절약

OEM 품질의 장비를
최대 90% 할인 혜택으로
  •  온라인 구매 시, 추가 5% 할인
  • 교육자 추가 15% 할인
  • 정기 프로모션

즉시 구매 가능

다양한 장비 재고 보유 중
  • 재고 외 수량 요청 가능
  • 전 세계 신속한 대응
[더 알아보기] ­에 대한 다양한 장비 재고 보유 중

스펙트럼 + 신호 분석기 간단 정보

Spectrum + Signal Analyzers Quick-Facts

A signal analyzer is a device used to test and measure electronic signals. Types of signals can vary, including voltage, current, and radiofrequency. Signal analyzers vary in their capabilities and features, depending on the application. There are many types of signal analyzers, but the most common type is an oscilloscope. Other types include spectrum analyzers, network analyzers, and signal generators.

An oscilloscope is a device used when designing electronic systems that allows a signal to be viewed as a waveform. A spectrum analyzer measures the amplitude and frequency of signals over a specific period of time. A network analyzer analyzes circuits without having access to their design details; this can be helpful when there is a delay between creating a circuit and testing it. A signal generator generates signals which are then used by other devices.

  • There are many uses for a signal analyzer, depending on the type of device and features available. Some standard capabilities include:

  • Generating and analyzing signals

  • Magnifying and analyzing large signals

  • Displaying waveforms of varying types

  • Displaying the full frequency range of a signal, including visual representations of different frequencies and noise levels

A signal analyzer analyzes signals that have already been generated, whereas a spectrum analyzer is used to discover frequencies or actually generate frequencies itself.

A spectrum analyzer performs real-time spectrum analysis and measures instantaneous power or peak power, voltage, or current, depending on the type of signal being analyzed. It is also often used to monitor electromagnetic interference in circuits and devices.

On the other hand, a signal analyzer can only measure signals that are already present; it cannot be used to discover or analyze frequencies. Its purpose is to help the user identify electronic circuit problems and understand how the circuit is performing.

The main difference between a signal analyzer and an oscilloscope is that a signal analyzer analyzes the voltage of a signal over a specific period of time. In contrast, an oscilloscope extracts the timing information of a signal.

An oscilloscope is a type of signal analyzer used to measure voltage signals over time. It has various features, including analog and digital functions, advanced triggering capabilities, and connectivity options. It is used to analyze signals from many different sources, such as time-domain signals, frequencies from radiofrequencies, or extremely low-frequency sources.

A signal analyzer is used to analyze signals that have already been generated. A signal analyzer is often used to monitor electromagnetic interference in circuits and devices, whereas an oscilloscope can only measure signals that are already present.

Figure. 2 Oscilloscope vs. Signal Analyzer

Read our oscilloscope basics guide to learn more about oscilloscopes and their uses. To see our full range of new and used oscilloscopes, visit our product listing page.

A vector network analyzer (VNA) characterizes RF and microwave components — amplifiers, filters, and antennas — by measuring S-parameters such as gain, reflection, and insertion loss from the transmitted and reflected signals. Unlike a signal analyzer, it performs advanced analysis of both transmitted and received signals. It is different from a signal analyzer because it performs a live, real-time, analysis of signals on the device under test. In contrast, a signal analyzer only analyzes data after the signal has been created.

A network analyzer can also perform analysis and detect problems that prevent a signal from reaching its destination. For example, it can detect issues with cabling, connectors, or faulty equipment. It can also help resolve RF spectrum and Wi-Fi issues, such as interference and signal loss.

A signal analyzer is used by engineers to identify problems in electronic circuits and to understand how a circuit is behaving; for example, monitoring electromagnetic interference between multiple signals or devices. This makes it useful for testing and debugging circuits that use radio signals or other powerful sources of potential interference.

An antenna's impedance refers to the way it responds to signals from specific frequencies. If you want to know what sort of wireless signal a device is sending, you should evaluate the antenna's impedance with a spectrum analyzer. The device would help you determine whether or not your antenna is being affected by noise, which can negatively impact performance.

To measure your antenna's impedance, you can attach a spectrum analyzer to the end of the coaxial cable connected to the back of your antenna. The device will then calculate the impedance being transmitted once it goes through your coaxial cable.

Phase noise is a type of signal that often disrupts or interferes with wireless communication. It is a problem for devices that operate in the wireless frequency spectrum. If phase noise is common across specific frequencies, it can drown out other signals.

There are many different types of phase noise, and each one can affect your wireless technology differently. A signal analyzer measures the phase noise across different frequencies. The device will help you to determine whether your intended wireless communication needs some sort of interference protection.

To measure your device's phase noise with a signal analyzer, you can attach the device to the input of your receiver. This will allow the signal analyzer to calculate how much phase noise is being sent through your wireless communication devices.

The return loss is the measurement of how much signal is reflected or wasted at a particular point. It is a measurement of how much energy is being lost in transmission. You can measure return loss with a spectrum analyzer which may enable you to improve the power and efficiency of your wireless connection.

If the return loss is too high, it could indicate power-management issues within your system. A signal analyzer can help you determine whether the return loss is too high, and help you find any hardware issues needing to be resolved. The device can notify you when your power-management settings fall below requirements for successful wireless communication.

To test a device’s return loss with a signal analyzer, plug the spectrum analyzer into the end of a coaxial cable connected to your intended transmitter. The device will determine how much signal is lost after it goes through the cable and exits to reach its intended recipient.

For additional information about how to use your spectrum analyzer to measure return loss, view “Features Resources” for a technical overview of a basic spectrum analyzer as well as an example of how to measure the return loss of an antenna.