공식 중고
장비 스토어
Protect Your Equipment – Add KeysightCare and Fresh Calibration to Your Quote.
ID: U01-2540380

Keysight N6841A

RF Sensor

ID: U01-2540380
Keysight Used N6841A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used N6841A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used N6841A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used N6841A - Actual Instrument - Image 4
Actual instrument
Keysight Used N6841A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used N6841A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used N6841A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used N6841A - Actual Instrument - Image 4

Keysight N6841A

RF Sensor

테스트 완료
90일 보증 기간
KeysightCare 서비스에 대해 문의하세요.
사진에 표시된 액세서리가 포함되어 있으며, 전원 코드는 포함되지 않습니다.
리미티트 설정(구성) 가능성

75% 할인

KRW 8,612,000

정가 KRW 34,448,000.00

세금 미포함
가격 알림 설정
저장
전문가 및 산업용으로만 사용 가능
무료 배송. 미국 에서 발송됩니다. South Korea 로 1주 이내에 배송됩니다.
견적 요청
현재 고객님의 지역에서는 온라인 결제가 지원되지 않습니다. 구매를 원하실 경우, 견적을 요청해 주세요.

키사이트 중고

Keysight  N6841A KRW 8,612,000

From

KRW 8,612,000 75% 할인

견적 요청


GPSADDS GPS CAPABILITY, INCLUDES CABLE AND ACTIVE ANTENNA설치됨
SP1POWER SUPPLY FOR INDOOR USE설치됨

맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.

Please contact us for available service options.


Communication signals continue to evolve as new and emerging wireless standards are defined and deployed. Next generation standards have wider bandwidth and added complexity. They are also time variant and low power. Traditional methods of monitoring communication signals from outside the city limits, within a crowded vehicle, or walking with a handheld analyzer will not support these new standards.

The Keysight N6841A RF Sensor enables you to place an RF spectrum monitoring station wherever and whenever you need it, and for as long as you need it, without location constraints or physical infrastructure.

  • Automate wide area, close-proximity signal monitoring, interference detection, identification, location, and reporting
  • Increase flexibility — set up rugged, portable RF sensors in fixed, temporary, or mobile platforms in any environment for extended time
  • Remotely deploy a single sensor or a network of sensors synchronously, country- or city-wide
  • Customize for your application with software for spectrum monitoring, emitter location, signal intercept, and capture/analysis
  • Achieve high reliability in indoor and outdoor environments
  • Increase preselection filtering over traditional spectrum analyzers
  • Continuously monitor the spectrum, in real time, 24/7
  • Record I/Q with analog and digital signal analysis for signal classification, demodulation, and decoding


사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.

제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.

별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.

시작할 준비가 되셨나요 ?

무엇을 얻게 될까요

  • Keysight N6841A Spectrum Analyzers
  • 사진에 나와 있는 경우에만 액세서리가 포함됩니다.
  • 사진에 표시된 경우에만 교정 인증서가 포함됨

What You Can Add

  • KeysightCare Assured
  • Fresh Calibration
  • Calibration Plan

여전히 구매에 대한 확신이 없으신가요 ?

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 연락주세요. 도와드릴 준비가 되어 있습니다.!

문의하기

자주 묻는 질문

키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?

  키사이트 새 제품 키사이트 프리미엄 중고 키사이트 중고
할인 해당없음 최대 70% 최대 90%
상태 새 제품 거의 새 제품 작동 상태 ¹
펌웨어 최신 업데이트됨 있는 그대로
교정 전체 전체 목록에 따라
액세서리 새 제품 새 제품 목록에 따라
보증기간 1­5년 ² 거의 새 제품 90일 보증기간
맞춤 설정 가능 가능 제한있음

키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기

개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?

키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.

키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.

일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.

어떤 액세서리가 포함되어 있나요?

키사이트 프리미엄 중고 장비는 일반적으로 새 제품과 동일한 액세서리와 보증 기간이 제공됩니다.

다른 액세서리를 포함할 수 있나요?

현재 우리는 목록에 포함된 액세서리만 제공합니다. 다른 액세서리는 별도의 비용이 발생할 수 있으며 키사이트 중고 또는 키사이트 프리미엄 중고 장비를 구매할 때 별도로 구매할 수 있습니다.

추가 액세서리 또는 지원을 원하는 경우 코멘트란에 언급해주세요.

별도 또는 추가 주문을 하려면 지역 키사이트 사무실 또는 여기에서 키사이트 협력업체로 연락주세요. 또는 귀하의 지역 여기에서 사용 가능한 경우 온라인 스토어를 확인하세요.

Make the Most of Your Equipment

전체 보기 Make the Most of Your Equipment

왜 키사이트에서 직접
중고 제품을 구매해야 하는가

최고 품질의 중고 장비

리스크 ZERO

최대 5년 보증
  • 전 세계 보증
  • 비용 예측 가능
[더 알아보기] ­에 대한 최대 5년 보증

측정&테스트 분야 선두 기업

80년 이상
품질 혁신 선도
  • 업계 리더들이 선택한 파트너
  • 30,000명 이상의 고객이 신뢰
[더 알아보기] ­에 대한 80년 이상
품질 혁신 선도

새 제품 수준의 인증 장비

프리미엄 중고 장비
  • 101개 항목의 점검 리스크
  • 최신 펌웨어/소프트웨어
[더 알아보기] ­에 대한 프리미엄 중고 장비

최고급 서비스

KeysightCare 통한
풀 서비스 제공
  • 신속한 우선 대응
  • 맞춤형 교정 플랜
[더 알아보기] ­에 대한 KeysightCare 통한
풀 서비스 제공

커스터마이징

하드웨어 추가
소프트웨어 강화
  • 테스트 요구 사항 충족
  • 추가 가능한 HW/SW 옵션
[더 알아보기] ­에 대한 하드웨어 추가
소프트웨어 강화

개인 맞춤형 지원

맞춤형 서비스,
현지 전문 팀 지원
  • 100개 국 이상
  • 원하는 언어로 상담 가능
[더 알아보기] ­에 대한 맞춤형 서비스,
현지 전문 팀 지원

추가 절약

OEM 품질의 장비를
최대 90% 할인 혜택으로
  •  온라인 구매 시, 추가 5% 할인
  • 교육자 추가 15% 할인
  • 정기 프로모션

즉시 구매 가능

다양한 장비 재고 보유 중
  • 재고 외 수량 요청 가능
  • 전 세계 신속한 대응
[더 알아보기] ­에 대한 다양한 장비 재고 보유 중

스펙트럼 + 신호 분석기 간단 정보

신호 분석기란 무엇인가요?

A signal analyzer is a device used to test and measure electronic signals. Types of signals can vary, including voltage, current, and radiofrequency. Signal analyzers vary in their capabilities and features, depending on the application. There are many types of signal analyzers, but the most common type is an oscilloscope. Other types include spectrum analyzers, network analyzers, and signal generators.

An oscilloscope is a device used when designing electronic systems that allows a signal to be viewed as a waveform. A spectrum analyzer measures the amplitude and frequency of signals over a specific period of time. A network analyzer analyzes circuits without having access to their design details; this can be helpful when there is a delay between creating a circuit and testing it. A signal generator generates signals which are then used by other devices.

  • There are many uses for a signal analyzer, depending on the type of device and features available. Some standard capabilities include:

  • Generating and analyzing signals

  • Magnifying and analyzing large signals

  • Displaying waveforms of varying types

  • Displaying the full frequency range of a signal, including visual representations of different frequencies and noise levels

벡터 신호 분석기와 스펙트럼 분석기의 차이점은 무엇인가요?

A signal analyzer analyzes signals that have already been generated, whereas a spectrum analyzer is used to discover frequencies or actually generate frequencies itself.

A spectrum analyzer performs real-time spectrum analysis and measures instantaneous power or peak power, voltage, or current, depending on the type of signal being analyzed. It is also often used to monitor electromagnetic interference in circuits and devices.

On the other hand, a signal analyzer can only measure signals that are already present; it cannot be used to discover or analyze frequencies. Its purpose is to help the user identify electronic circuit problems and understand how the circuit is performing.

신호 분석기와 오실로스코프의 차이점은 무엇인가요?

The main difference between a signal analyzer and an oscilloscope is that a signal analyzer analyzes the voltage of a signal over a specific period of time. In contrast, an oscilloscope extracts the timing information of a signal.

An oscilloscope is a type of signal analyzer used to measure voltage signals over time. It has various features, including analog and digital functions, advanced triggering capabilities, and connectivity options. It is used to analyze signals from many different sources, such as time-domain signals, frequencies from radiofrequencies, or extremely low-frequency sources.

A signal analyzer is used to analyze signals that have already been generated. A signal analyzer is often used to monitor electromagnetic interference in circuits and devices, whereas an oscilloscope can only measure signals that are already present.

Figure. 2 Oscilloscope vs. Signal Analyzer

Read our oscilloscope basics guide to learn more about oscilloscopes and their uses. To see our full range of new and used oscilloscopes, visit our product listing page.

신호 분석기와 벡터 네트워크 분석기의 차이점은 무엇인가요?

A network analyzer is used to test the performance of wired or wireless networks by examining both transmitted and received signals. Unlike a signal analyzer, it performs advanced analysis of both transmitted and received signals. It is different from a signal analyzer because it performs a live, real-time, analysis of signals on the device under test. In contrast, a signal analyzer only analyzes data after the signal has been created.

A network analyzer can also perform analysis and detect problems that prevent a signal from reaching its destination. For example, it can detect issues with cabling, connectors, or faulty equipment. It can also help resolve RF spectrum and Wi-Fi issues, such as interference and signal loss.

A signal analyzer is used by engineers to identify problems in electronic circuits and to understand how a circuit is behaving; for example, monitoring electromagnetic interference between multiple signals or devices. This makes it useful for testing and debugging circuits that use radio signals or other powerful sources of potential interference.

신호 분석기로 안테나 임피던스를 어떻게 측정하나요?

An antenna's impedance refers to the way it responds to signals from specific frequencies. If you want to know what sort of wireless signal a device is sending, you should evaluate the antenna's impedance with a spectrum analyzer. The device would help you determine whether or not your antenna is being affected by noise, which can negatively impact performance.

To measure your antenna's impedance, you can attach a spectrum analyzer to the end of the coaxial cable connected to the back of your antenna. The device will then calculate the impedance being transmitted once it goes through your coaxial cable.

신호 분석기로 위상 잡음을 어떻게 측정하나요?

Phase noise is a type of signal that often disrupts or interferes with wireless communication. It is a problem for devices that operate in the wireless frequency spectrum. If phase noise is common across specific frequencies, it can drown out other signals.

There are many different types of phase noise, and each one can affect your wireless technology differently. A signal analyzer measures the phase noise across different frequencies. The device will help you to determine whether your intended wireless communication needs some sort of interference protection.

To measure your device's phase noise with a signal analyzer, you can attach the device to the input of your receiver. This will allow the signal analyzer to calculate how much phase noise is being sent through your wireless communication devices.

신호 분석기로 반사 손실을 어떻게 측정하나요?

The return loss is the measurement of how much signal is reflected or wasted at a particular point. It is a measurement of how much energy is being lost in transmission. You can measure return loss with a spectrum analyzer which may enable you to improve the power and efficiency of your wireless connection.

If the return loss is too high, it could indicate power-management issues within your system. A signal analyzer can help you determine whether the return loss is too high, and help you find any hardware issues needing to be resolved. The device can notify you when your power-management settings fall below requirements for successful wireless communication.

To test a device’s return loss with a signal analyzer, plug the spectrum analyzer into the end of a coaxial cable connected to your intended transmitter. The device will determine how much signal is lost after it goes through the cable and exits to reach its intended recipient.

For additional information about how to use your spectrum analyzer to measure return loss, view “Features Resources” for a technical overview of a basic spectrum analyzer as well as an example of how to measure the return loss of an antenna.