Keysight PZ2110A
Precision Source/Measure Unit, 1.25 MSa/s, 10 fA, 210 V, 315 mA DC/pulse












Keysight PZ2110A
Precision Source/Measure Unit, 1.25 MSa/s, 10 fA, 210 V, 315 mA DC/pulse
KRW 3,808,000
정가 KRW 15,232,000.00

키사이트 중고
Keysight PZ2110A KRW 3,808,000
From
KRW 3,808,000 75% 할인
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* 제품 수령까지 최대 4주 더 소요될 수 있습니다. | KRW 548,000 |
|
KeysightCare Assured - 1 year incl. Keysight Extended Warranty | KRW 804,000 |
|
KeysightCare Assured - 2 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 1,608,000 |
|
KeysightCare Assured - 3 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 2,412,000 |
|
KeysightCare Assured - 5 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 4,020,000 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
The Keysight PZ2110A is a precision source / measure unit (SMU) that expands precise measurements from conventional static measurements and pulsed measurements, to fast dynamic measurements. It is ideal for a wide variety of current versus voltage (IV) measurement tasks that require both high resolution and accuracy. The PZ2110A can accurately perform characterization, parametric tests, and reliability tests of semiconductors, active / passive components, and general electronic devices. Maximum output at 210 V, 315 mA DC / pulse Minimum resolution at 500 nV / 10 fA Low current measurement noise at 30 fArms with 1 power line cycle (PLC) Minimum pulse width at 20 µs Fast Digitizer Mode with maximum sampling rate at 1.25 MSa/s Fast transient with 1.5 V/µs maximum slew rate
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.