공식 중고
장비 스토어
Protect Your Equipment – Add KeysightCare and Fresh Calibration to Your Quote.
ID: U08-2520636

Keysight PZ2100A

Precision Source/Measure Unit Mainframe, 4 slots, 1U

ID: U08-2520636
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 10
Actual instrument
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used PZ2100A - Actual Instrument - Image 10

Keysight PZ2100A

Precision Source/Measure Unit Mainframe, 4 slots, 1U

테스트 완료
90일 보증 기간
키사이트 케어 이용가능
사진에 표시된 액세서리가 포함되어 있으며, 전원 코드는 포함되지 않습니다.
리미티트 설정(구성) 가능성

65% 할인

KRW 3,593,000

정가 KRW 10,265,714.29

세금 미포함
가격 알림 설정
저장
전문가 및 산업용으로만 사용 가능
무료 배송. 말레이시아 에서 발송됩니다. South Korea 로 1주 이내에 배송됩니다.
견적 요청
현재 고객님의 지역에서는 온라인 결제가 지원되지 않습니다. 구매를 원하실 경우, 견적을 요청해 주세요.

키사이트 중고

Keysight  PZ2100A KRW 3,593,000

From

KRW 3,593,000 65% 할인

견적 요청

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.

KeysightCare Assured - 1 year
incl. Keysight Extended Warranty
KRW 564,000
KeysightCare Assured - 2 years
incl. Keysight Extended Warranty
KRW 1,128,000
KeysightCare Assured - 3 years
incl. Keysight Extended Warranty
KRW 1,692,000
KeysightCare Assured - 5 years
incl. Keysight Extended Warranty
KRW 2,820,000


The Keysight PZ2100A is the precision source / measure unit (SMU) mainframe that uncompromisingly and densely integrates 20 SMU channels into valuable 1U height, full width, rack space with flexible module options at their best performance. It supports a variety of resources such as the Keysight PZ2110A Precision SMU, PZ2120/21A High-Speed SMUs, and PZ2130/31A High Channel Density SMUs with multiple functions such as pulser and digitizer, as well as precise voltage / current sourcing and measuring to adapt to a wide range of application requirements. The PZ2100A has 4 slots and allows any mixed module configuration for flexible scalability. 20x higher channel density than conventional SMUs - 20 Ch in 1U rack height, full width Flexible scalability with 5 SMU module options having pulse / digitizer in one resource Single box solution with <100 ns synchronization accuracy supporting 20 channels at max.  Basic and advanced control software on PathWave for excellent operation and user experience  User-friendly graphical user interface collectively managing 20 channels at max.


사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.

제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.

별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.

시작할 준비가 되셨나요 ?

무엇을 얻게 될까요

  • Keysight PZ2100A Power Supplies
  • 사진에 나와 있는 경우에만 액세서리가 포함됩니다.
  • 사진에 표시된 경우에만 교정 인증서가 포함됨

What You Can Add

  • KeysightCare Assured
  • Fresh Calibration
  • Calibration Plan

여전히 구매에 대한 확신이 없으신가요 ?

궁금한 사항이 있으시면 언제든지 연락주세요. 도와드릴 준비가 되어 있습니다.!

문의하기

자주 묻는 질문

키사이트 새 제품, 키사이트 프리미엄 중고 및 키사이트 중고 장비 간의 주요 차이점은 무엇인가요?

  키사이트 새 제품 키사이트 프리미엄 중고 키사이트 중고
할인 해당없음 최대 70% 최대 90%
상태 새 제품 거의 새 제품 작동 상태 ¹
펌웨어 최신 업데이트됨 있는 그대로
교정 전체 전체 목록에 따라
액세서리 새 제품 새 제품 목록에 따라
보증기간 1­5년 ² 거의 새 제품 90일 보증기간
맞춤 설정 가능 가능 제한있음

키사이트 프리미엄 중고에 대해 여기에서 자세히 알아보기

개인적인 요구에 맞춘 장비 설정(구성)이 가능할까요?

키사이트 프리미엄 중고 장비의 경우 일반적으로 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 대부분의 키사이트 프리미엄 중고 장비는 사용자가 필요로 하는 대로 제품을 설정(구성)할 수 있습니다. 업그레이드 옵션 및 응용 소프트웨어 역시 할인이 적용이 가능합니다.

키사이트 프리미엄 중고 장비를 사용자 맞춤 설정을 할 경우 해당 품목의 배송 및 납기가 변경될 수 있습니다.

일부 키사이트 중고 제품의 경우 사용자 맞춤 설정이 불가한 경우가 있습니다(제한 사항 포함). 제품 페이지의 연락 옵션을 사용하여 저희 이스토어 팀과 확인하실 수 있습니다.

어떤 액세서리가 포함되어 있나요?

키사이트 프리미엄 중고 장비는 일반적으로 새 제품과 동일한 액세서리와 보증 기간이 제공됩니다.

다른 액세서리를 포함할 수 있나요?

현재 우리는 목록에 포함된 액세서리만 제공합니다. 다른 액세서리는 별도의 비용이 발생할 수 있으며 키사이트 중고 또는 키사이트 프리미엄 중고 장비를 구매할 때 별도로 구매할 수 있습니다.

추가 액세서리 또는 지원을 원하는 경우 코멘트란에 언급해주세요.

별도 또는 추가 주문을 하려면 지역 키사이트 사무실 또는 여기에서 키사이트 협력업체로 연락주세요. 또는 귀하의 지역 여기에서 사용 가능한 경우 온라인 스토어를 확인하세요.

왜 키사이트에서 직접
중고 제품을 구매해야 하는가

최고 품질의 중고 장비

리스크 ZERO

최대 5년 보증
  • 전 세계 보증
  • 비용 예측 가능
[더 알아보기] ­에 대한 최대 5년 보증

측정&테스트 분야 선두 기업

80년 이상
품질 혁신 선도
  • 업계 리더들이 선택한 파트너
  • 30,000명 이상의 고객이 신뢰
[더 알아보기] ­에 대한 80년 이상
품질 혁신 선도

새 제품 수준의 인증 장비

프리미엄 중고 장비
  • 101개 항목의 점검 리스크
  • 최신 펌웨어/소프트웨어
[더 알아보기] ­에 대한 프리미엄 중고 장비

최고급 서비스

KeysightCare 통한
풀 서비스 제공
  • 신속한 우선 대응
  • 맞춤형 교정 플랜
[더 알아보기] ­에 대한 KeysightCare 통한
풀 서비스 제공

커스터마이징

하드웨어 추가
소프트웨어 강화
  • 테스트 요구 사항 충족
  • 추가 가능한 HW/SW 옵션
[더 알아보기] ­에 대한 하드웨어 추가
소프트웨어 강화

개인 맞춤형 지원

맞춤형 서비스,
현지 전문 팀 지원
  • 100개 국 이상
  • 원하는 언어로 상담 가능
[더 알아보기] ­에 대한 맞춤형 서비스,
현지 전문 팀 지원

추가 절약

OEM 품질의 장비를
최대 90% 할인 혜택으로
  •  온라인 구매 시, 추가 5% 할인
  • 교육자 추가 15% 할인
  • 정기 프로모션

즉시 구매 가능

다양한 장비 재고 보유 중
  • 재고 외 수량 요청 가능
  • 전 세계 신속한 대응
[더 알아보기] ­에 대한 다양한 장비 재고 보유 중