Keysight MP4362A
Solar Array Simulator Module 0-130V, 0-8A, 1kW
KRW 6,146,000
정가 KRW 11,174,545.45

키사이트 중고
Keysight MP4362A KRW 6,146,000
From
KRW 6,146,000 45% 할인
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* 제품 수령까지 최대 4주 더 소요될 수 있습니다. | KRW 705,000 |
|
KeysightCare Assured - 1 year incl. Keysight Extended Warranty | KRW 552,000 |
|
KeysightCare Assured - 2 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 1,104,000 |
|
KeysightCare Assured - 3 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 1,656,000 |
|
KeysightCare Assured - 5 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 2,760,000 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
Highlights Output Ratings Max. Power: 1000 W Max. Voltage: 130 V Max Current: 8 A Programming Accuracy at 23°C ±5°C Voltage (Fixed Mode): 0.075% + 25 mV Current (Fixed Mode): 0.2% + 10 mA Output Voltage Ripple and Noise Voltage noise peak to peak: 500 mV Voltage noise RMS: 50 mV Output current ripple and Noise (Simulator/Table mode) Current noise Peak to Peak: 48 mA Current Noise RMS: 6 mA The Keysight MP4362A is a 1000 W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array. The MP4361A is primarily a current source with very low output capacitance. It offers fast I-V curve changes allowing you to accurately simulate the output of different solar arrays under various environmental conditions (e.g., temperature, age, eclipse, spin, etc.).
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.