Keysight P5028A-402
4-port / Second Source
KRW 380,203,000
정가 KRW 506,937,333.33

키사이트 프리미엄 중고
Keysight P5028A-402 KRW 380,203,000
From
KRW 380,203,000 25% 할인
| 402 | 4-port, 100 kHz to 53 GHz with second source | 설치됨 |
| 021 | Add pulse modulator to internal 1st source | 설치됨 |
| 022 | Add pulse modulator to internal 2nd source | 설치됨 |
| 090 | Spectrum analysis hardware | 설치됨 |
| S97007B | Automatic fixture removal | On request |
| 090 | Spectrum analysis hardware | On request |
| S97010B | Time domain analysis | On request |
| S97011B | Enhanced time domain analysis with TDR | On request |
| 12M | On request | |
| 190 | Vector signal analysis hardware | On request |
| 24M | On request | |
| S97025B | Basic pulsed-RF measurements | On request |
| S97029B | Noise figure measurements with vector correction | On request |
| 36M | On request | |
| S97551B | Multiple instruments/modules measurements | On request |
| S97552B | Multiport calibration assistant | On request |
| S97553B | Multiport calibrated measurements with switch instruments | On request |
| S97560B | Frequency extender direct connection | On request |
| 60M | On request | |
| S97082B | Scalar mixer/converter measurements | On request |
| S97083B | Vector and scalar mixer/converter measurements | On request |
| S97084B | Embedded LO capability | On request |
| S97086B | Gain-compression measurements | On request |
| S97087B | Intermodulation distortion measurements | On request |
| S97088B | Source phase control | On request |
| S97089B | Differential and I/Q devices measurements | On request |
| S97090B | Spectrum analysis | On request |
| F12 | On request | |
| F36 | On request | |
| F60 | On request |
옵션 및 부속품 추가 시 배송 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.
맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.
- The flexible, high-performance, compact VNA provides frequency range of 100 kHz to 53 GHz.
- An optional second source is available (Option 402).
- Choose from a wide range of measurement applications to gain deeper insight into your RF test.
- It features the same intuitive GUI as Keysight’s high-performance PNAs.
- Calibrate quickly with support for all Keysight electronic calibration (ECal) modules.
키사이트 프리미엄 중고 제품 목록에는 새 제품과 같은 액세서리(예: 전원 코드)가 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.