Keysight N5230A-240
300 kHz to 20 GHz / 4-port / Standard Test Set
KRW 35,701,000
정가 KRW 111,565,625.00

키사이트 중고
Keysight N5230A-240 KRW 35,701,000
From
KRW 35,701,000 68% 할인
| 240 | 300 KHZ TO 20 GHZ 4 PORT, STANDARD TEST SET | 설치됨 |
맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* 제품 수령까지 최대 4주 더 소요될 수 있습니다. | KRW 1,474,000 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.