Keysight E5092A-020
20 GHz Switching Test Set / up to 22-port Extension / up to 10 Full Crossbar Capability
















Keysight E5092A-020
20 GHz Switching Test Set / up to 22-port Extension / up to 10 Full Crossbar Capability
KRW 20,029,000
정가 KRW 100,145,000.00

키사이트 중고
Keysight E5092A-020 KRW 20,029,000
From
KRW 20,029,000 80% 할인
| 020 | 20GHZ SWITCHING TEST SET, UP TO 22-PORT EXTENSION / UP TO 10 FULL CROSSBAR CAPABILITY | 설치됨 |
맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* 제품 수령까지 최대 4주 더 소요될 수 있습니다. | KRW 1,334,000 |
|
KeysightCare Assured - 1 year incl. Keysight Extended Warranty | KRW 4,536,000 |
|
KeysightCare Assured - 2 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 9,072,000 |
|
KeysightCare Assured - 3 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 13,608,000 |
|
KeysightCare Assured - 5 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 22,680,000 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
- Frequency range 50 MHz to 20 GHz.
- Up to 10-port full crossbar measurement or maximum 22-port measurement capability
- Supported by the 4-port ENA (E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)
- Extremely fast switching speed optimized for the ENA
- Temperature control function for superior measurement stability
- Internal DC sources for controlling an active multiport DUT
- Measurement Wizard Assistant (MWA) software
The E5092A configurable multiport test set, combined with the 4-port ENA Network Analyzer (E5070B/E5071B/E5071C/E5080A), offers a complete multiport solution up to 20 GHz for a wide range of R&D and manufacturing measurement applications. This powerful combination is suited for testing multiport devices such as front-end modules (FEM) for cellular handsets, WLAN application or other general-purpose multiport devices. The test set offers flexible configuration capability that enables customization of switch matrix depending on required applications. The E5092A can be used with the Measurement Wizard Assistant (MWA) software (E5080A-790, E5071C-790, E5070B/71B-790) that simplify complex multiport test setup and increase the efficiency of a test station and measurement productivity.
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.