Keysight E4991B-300
1 MHz to 3 GHz
KRW 131,561,000
정가 KRW 175,414,666.67

키사이트 프리미엄 중고
Keysight E4991B-300 KRW 131,561,000
From
KRW 131,561,000 25% 할인
| 300 | 1 MHz to 3 GHz | 설치됨 |
| 001 | Add DC Bias | 설치됨 |
| 1E5 | High stability timebase | 설치됨 |
| 002 | Material measurement firmware | On request |
| 007 | Temperature Characteristic Test Kit | On request |
| 010 | Probe station connection kit | On request |
| 019 | Standard Data Storage | On request |
| 810 | Add keyboard | On request |
| 820 | Add mouse | On request |
옵션 및 부속품 추가 시 배송 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.
맞춤 견적을 통해 이 모델의 커스텀 버전을 요청하세요.
E4991B Impedance Analyzer 1 MHz - 3 GHz
The Keysight E4991B Impedance Analyzer is the perfect solution for characterizing and evaluating electronic components, semiconductor devices, and materials
- Three upgradable frequency options: 1 MHz to 500 MHz/1 GHz/3 GHz
- Basic accuracy ±0.65% and 120 m? to 52 k? impedance range (10% measurement accuracy range)
- Measurement parameters: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, |Γ|, Γx, Γy, θΓ, Vac, Iac, Vdc1, Idc1 (1. Option 001 is required)
- Built-in DC bias (Option 001): 0 V to ±40 V, 0 A to ±100 mA
- 4-channel & 4-trace on 10.4-inch color LCD with touch screen
- Data analysis function: Equivalent circuit analysis, limit line test
- Dielectric/magnetic material measurement (Option 002): |εr|, εr', εr'', tanδ(ε), |μr|, μr', μr'', tanδ(μ)
- Temperature characteristics measurement (Option 007) and reliable on–wafer measurement (Option 010) capabilities
Material measurement options provide temperature characteristics analysis capability (Option 007) and direct read function of permittivity and permeability (Option 002).
Probe station connection kit (Option 010) offers an accurate on-wafer or micro-component impedance measurement solution up to 3 GHz.
The E4991B supports a wide variety of test accessories that designed to make measurements simple and reliable.
Whether you are in R&D, QA or inspection, the E4991B is an ideal solution for characterizing and evaluating electronic components, semiconductor devices and materials.
For materials measurement, E4991B works with the N1500A-005 materials measurement suite and provides ease-of-measurements (up to 1 GHz), from setting-up fixtures to report generation.
키사이트 프리미엄 중고 제품 목록에는 새 제품과 같은 액세서리(예: 전원 코드)가 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.