Keysight U1213A
Handheld Clamp Meter / 3 ½ Digit
KRW 646,000
정가 KRW 993,846.15

키사이트 중고
Keysight U1213A KRW 646,000
From
KRW 646,000 35% 할인
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* 제품 수령까지 최대 4주 더 소요될 수 있습니다. | KRW 209,000 |
|
KeysightCare Assured - 1 year incl. Keysight Extended Warranty | KRW 228,000 |
|
KeysightCare Assured - 2 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 456,000 |
|
KeysightCare Assured - 3 years incl. Keysight Extended Warranty | KRW 684,000 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
- Measure large currents safely up to 1000 A
- Large clamp jaw opening of 2 inches or 52 mm to grip thick cables
- Simplify troubleshooting with full DMM features
- Never miss a beep with visual / audio continuity alerts
- Keysight Remote Link Solution enabled (wireless data logging via Bluetooth®)
- CAT III 1000 V and CAT IV 600 V Overvoltage Protection
사진에 표시된 액세서리만 포함됩니다.
제공된 목록에 포함되지 않은 다른 액세서리는 키사이트 중고 제품 또는 키사이트 프리미엄 중고 제품의 구매 시 별도의 비용으로 구매할 수 있습니다. 추가 액세서리나 지원에 관심이 있는 경우 코멘트란에 구체적으로 명시해 주세요.
별도 또는 구매 후 주문을 원하시는 경우 귀하의 지역 키사이트 사무실이나 키사이트 파트너에 문의하십시오. 또는 귀하의 지역에서 이용 가능하다면 온라인 스토어를 확인해 주세요.