Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
產品特性
- 提供從 1G 至 800G Ethernet 的測試範圍
- 可產生模擬實際使用者應用和情境的流量
- 可順暢地在虛擬網路環境中運作,以及在任何商用電腦環境中運作
- 提供端對端測試系統自動化功能
- 可為路由/交換、多協定標籤交換(MPLS)、寬頻存取、工業乙太網路(IE)、資料中心網路和軟體定義網路(SDN),提供完整的協定覆蓋範圍
- 對違反服務的狀況進行快速隔離,包括徹底的流量分析
- 可模擬當今網路使用的各種真實應用流量(AppLibrary)
網路設備製造商(NEM)和網路業者正以空前的速度持續創新,以建構超大規模的資料中心網路。 在進行創新時,您需訂定所有測試目標和測試方法,以便搶在競爭對手之前推出高品質解決方案。 此資訊圖表指出一些需要加以驗證的重要網路測試專案,以確保端對端的連接性和安全性。 請點擊圖中的紅色文字以了解詳情。
業界第一套適用於高速乙太網路的 MACsec 測試解決方案
當今的網路環境不斷變化,您需要進行嚴格的測試,才能信心十足地部署 MACsec。 為此,您需觀察結合雲端和資料中心工作負載的真實流量,以便驗證加密傳輸速率、金鑰輪換過程中的服務連續性,以及在各種負面條件下的網路穩定性。
是德科技 IxNetwork 是業界首見適用於高速乙太網路的 MACsec 測試解決方案。 它提供硬體式加密、line-rate 傳輸速率、動態金鑰配置等特性,以及具有絕佳效能。 現在,您可全面測試您的 MACsec 設計、部署和互通性,以確保大規模部署的品質和效能。閱讀 IxNetwork MACsec 產品規格書。
觀看是德科技 Open Compute Project 2021 簡報
使用 IxNetwork 網頁版提升測試效率
IxNetwork 的網頁版應用,讓您能以最輕鬆無負擔的全新方式,隨時隨地進行連接並執行測試。 現在,您不用再費力地安裝繁瑣的用戶端應用軟體。所有測試都是在背景持續進行,然後透過連線分享功能,與全球各地的同事進行分享和協作。 透過原生的 IxOS 機箱和基於 Linux 的 IxNetwork 網頁版,您可轉移到全 Linux 環境。IxNetwork 網頁版可安裝於獨立 VM,或是安裝於機箱的版本。
網頁版包括功能豐富的 GUI,可用於配置 IxNetwork 測試、QuickTest 網頁版,以及 REST API 瀏覽器。 可任意在 GUI 和 REST API 瀏覽器之間切換,以實現輕鬆的自動化作業。
精選資源
產品規格書
IxNetwork Overview—L2/3 Network Infrastructure Performance Testing
IxNetwork Software Defined Network (SDN) Test Solution
IxNetwork Industrial, Automotive, and Carrier Ethernet Test Solution
IxNetwork–Routing and Switching Test Solution
IxNetwork—Broadband Access and Authentication Test Solution
IxNetwork — Multiprotocol Label Switching (MPLS) Test Solution
Miercom Tests Audio Video Bridging on Cisco Catalyst Switches Using IxNetwork AVB
Tolly Test Report-Lenovo ThinkSystem and RackSwitch L2/3 10/25/40/100GbE Switch Test Using IxNetwork
Tolly Test Report-Mellanox SwitchX 10/40GE Test Using IxNetwork
Tolly Test Report-Dell EMC Switch Test Using IxNetwork and Novus
Tolly Test Report-Mellanox 40GE ASIC Test Using IxNetwork
Tolly Test Report-Mellanox Spectrum 100GE Test Using IxNetwork
-
「NoviFlow 提供全球最高效能的 OpenFlow 網路產品。 我們的客戶包括第一級網路業者、超大規模的雲端服務供應商,以及企業資料中心,他們可以證明我們的優勢與實力。 是德科技 Ixia 部門的產品,是我們測試流程的基石,讓 NoviFlow 能夠信心滿滿地提供我們宣稱的效能,並提供可供驗證的證明。」
Dominique Jodoin,NoviFlow 總裁暨執行長
硬體選項
K400 400GE QSFP-DD 和 CFP8 測試模組
全球首款 QSFP-DD 400/200/100/50GE 測試解決方案
Xcellon-Multis CXP 100/40/10GE
靈活的測試範圍,涵蓋 4x100GE、12x40GE、32x10GE 多速率 100GE/40GE/10GE
Xcellon-Multis QSFP 40/10GE
業界密度最高的 10GE/40GE 解決方案,適用於網路設備測試
Xcellon-Multis QSFP28 增強型測試模組
全球第一款支援原生 QSFP28 4x100GE 的多速率 100/50/25GE 測試模組
是德科技客服中心提供您需要的協助