这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
精简系列矢量网络分析仪
外形紧凑,功能毫不逊色
紧凑型设计,性能可与台式仪器相提并论
准确且可重复的测量、自动化编码功能以及始终如一和直观的用户体验,这些优势让您能够充满自信地完成产品开发生命周期每个阶段的工作。
提升您的开发效率
大多数 USB 仪器的性能无法与台式仪器媲美。 它们通常具有不同的用户界面(UI)。 平台之间的测量和自动编码各不相同,使开发过程每进一步都更加耗时。
借助是德科技精简系列,您可以期望所有外形的仪器都拥有一致的用户界面、测量功能和自动化代码:USB 仪器、台式仪器和模块化仪器。 这样,您就可以在不同平台之间轻松传输数据和信息,更高效地推进产品开发工作。
射频性能毫不逊色
在购买 USB 型设备时,面对相差无几的技术指标性能,您可能难以决定到底选择哪家厂商的产品。 是德科技精简系列 USB VNA 以成熟的测量技术为基础精心打造。 它与高端仪器拥有相同的 GUI,因此您可以轻松地将精简系列融入您的工作流程中。
使用适合的工具扩展您的测试能力
技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
特色资源
需要帮助或遇到问题?