主な特長

 

Nemo IoTパワーメータ – 使いやすいハンドヘルド型のNB-IoTおよびLTE-Mネットワークカバレッジ検証ツール

Nemo IoTパワーメータは、お客様の敷地内でIoTサービス品質を検証するための、使いやすいハンドヘルドの測定ツールです。 Nemo IoTパワーメータは、産業環境でIoTデバイス設置時のカバレージとエンドツーエンドの接続品質を検証するために使用できます。 IoTプローブやセンサを設置する技術者に最適で、通常のAndroidベースのスマートフォンで動作し、NB-IoTまたはLTE-Mドングルを介して接続されます。 Nemo IoTパワーメータを使えば、IoTネットワークのカバレージと接続を簡単にチェックでき、実行した測定の分かりやすいレポートを作成することができます。

ログファイルはNemo File Formatで提供され、Nemo Analyze、Nemo WindCatcher、またはサードパーティの後処理ツールで簡単に後処理ができます。

ミッションクリティカルなIoTネットワークや消費者ベースのIoTネットワークにおけるカバレージとサービス品質の保証

キーサイトのハンドヘルド型IoT測定ソリューションでアクティブなフィールド測定を行うことで、設置会社や事業者の技術および営業スタッフは、ネットワークが設定要件を満たしていること、エンドカスタマーのIoTアプリケーションに対して信頼性の高いIoTサービスが提供されていること、オンサイト設置が成功することを検証できるようになりました。 Nemo IoTパワーメータは、ネットワーク事業者やサービスプロバイダーが現場で積極的にネットワークをテストすることを可能にし、ミッションクリティカルなIoTアプリケーションや消費者ベースのIoTアプリケーションにおけるネットワークのカバレージとサービス品質を保証し、導入を加速し、収益化までの時間を短縮します。

NB-IoTおよびLTE-Mネットワークのカバレージと品質をハンドヘルド型の建物内測定で保証

IoTネットワークのカバレージとデータ接続品質を測定するAndroidアプリケーション

  • NB-IoTまたはLTE-Mドングルを介して接続された通常のAndroidベースのスマートフォン上で動作

建物内での測定に最適

  • 設置会社や事業者の技術および営業担当者向けの設計
  • 産業用の屋内環境でIoTプローブやセンサを設置する技術者に最適
  • お客様の敷地内におけるIoTネットワークのカバレージとサービス品質を簡単に検証
  • マーカ付き屋内マップ

アクティブなフィールドテスト

  • IoTセンサを設置する前に、NB-IoTやLTE-Mのネットワークカバレージや接続品質を確認
  • 測定セッション終了後、現場ですぐに分かりやすいレポートを作成
  • ミッションクリティカルなIoTアプリケーションや消費者ベースのIoTアプリケーションにおけるネットワークのカバレージとサービス品質を保証

Nemo IoT メータ ハンドヘルド・ネットワーク・カバレージ・検証ソリューションの注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。