검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U270xA 시리즈 USB 모듈러 오실로스코프는 최대 샘플링 속도가 1 GSa/s이고 메모리 깊이가 32 MB이면서 대역폭이 100 MHz 및 200 MHz인 스코프 범위를 제공하므로 더 긴 시간 동안 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
속도가 중요하거나, 디지털 멀티미터가 충분히 빠르게 샘플링하지 않거나, 오실로스코프가 테스트에 적합한 분해능을 제공하지 않을 경우 U2500A 시리즈 USB 디지타이저가 더 나은 솔루션입니다. 디지타이저 제품은 샘플링 속도와 분해능이 높아 정확한 파형 분석이 가능합니다. 이러한 다기능 모듈은 독립형 장비로 또는 모듈식 디바이스(U2781A 제품 섀시와 함께 사용 시)로 작동할 수 있습니다.
이러한 모듈은 트랜션트 신호 분석이나 위상에 민감한 분야의 동시 데이터 수집과 같이 채널당 샘플링 속도가 높아야 하는 경우에 적합합니다.
특징
- U270xA 시리즈 USB 스코프의 경우 최대 200 MHz의 대역폭, 1 GSa/s의 높은 샘플링 속도(인터리빙), 32 MB의 메모리 깊이.
- U2500A 시리즈 USB 동시 다기능 모듈의 경우 최대 2MSa/s/ch의 동시 샘플링.
- 각 U2500A 시리즈 동시 다기능 모듈에는 아날로그 입력 채널 4개(14비트 또는 16비트 분해능), 아날로그 출력 채널 2개, 프로그래밍 가능한 24비트 디지털 입력/출력이 있습니다.
- 고속 USB 2.0, USBTMC-USB488 표준(Microsoft® Windows® 운영 체제와 호환).
- 독립형 또는 모듈러 장치로 작동합니다.
- 사용하기 쉬운 번들형 소프트웨어.
- 키사이트 VEE, LabVIEW 및 Microsoft® Visual Studio®를 포함하여 다양한 ADE와 호환.
Visual Studio와 Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
키사이트 U2701A는 2채널, 8비트 100MHz 오실로스코프로, 비독점인 표준 고속 USB 2.0 인터페이스를 사용하므로 손쉽게 연결이 가능합니다.
키사이트 U2702A는 2채널, 8비트 100MHz 오실로스코프로, 비독점인 표준 고속 USB 2.0 인터페이스를 사용하므로 손쉽게 연결이 가능합니다.
다음
혁신적인 테스트 자산 보호
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?