The U2781A will be discontinued on June 1, 2024. The last day to place an order for this product is May 31, 2024. Keysight will continue to provide support for this product for the standard period of 5 years. You may purchase the relevant bench or modular system as an alternatives  Function Generator (EDU33211A), SMU (N6784A), Digital Multimeter (EDU34450A), Oscilloscope (EDUX1052G), DAQ (DAQ970A).

HIGHLIGHTS

  • USB 2.0 de alta velocidade, padrão USBTMC-USB488 (compatível apenas com os sistemas operacionais do Microsoft Windows)
  • Característica auto-detectável e hot-swappable minimiza o tempo/esforço de inicialização.
  • Permite expansão até 384 canais
  • Montável em rack, com um kit opcional
  • Sincronização simultânea entre módulos
  • Sincronização de disparo de bus entre fonte de disparo externo e módulos

O chassi modular com USB Keysight U2781A é um chassi de alta performance com largura de 4U, que vem com uma fonte de alimentação CA universal de 200 W e um circuito de proteção embutidos. O U2781A é ideal para diversas aplicações em ambientes industriais e científicos de P&D, validação de projetos e linha de produção. A principal vantagem desse chassi é a capacidade de sincronização entre os módulos integrantes. Isso ajuda a diminuir os custos dos testes e a acelerar a integração e o desenvolvimento do sistema de teste.

O U2781A é equipado com um clock de referência interno de 10 MHz para cada slot. Há dois sensores de temperatura para monitorar a temperatura interna e uma ventoinha que mantém a temperatura interna. O barramento de disparo permite os produtos modulares com USB disparem sinais uns para os outros.

O chassi suporta os seguintes produtos modulares com USB:

Para dar flexibilidade aos usuários, o U2761A é compatível com ambientes de desenvolvimento populares, como Keysight VEE, MATLAB, LabVIEW e Microsoft Visual Studio.

USB modular product chassis

Interested in a U2781A?

Want help or have questions?