On-Demand
我们诚挚邀请您参加是德科技 EDA 软件 2025 版本新功能发布会,深入了解是德科技 的EDA 工具 —— ADS 和 SystemVue 在射频微波、高速数字以及器件建模等方面的新功能。
本次活动将带来以下专题内容:
·射频和微波:了解如何设计先进的多工艺三维异构集成模块,如何利用人工神经网络高效处理大量功率放大器 Load Pull 测量数据,以及如何结合 ADS 和 Python Jupyter Notebook 实现机器学习模型等内容。
·高速数字:探索如何应对 Chiplet 系统分析挑战,如何使用 Chiplet PHY Designer 预测真实端到端链路裕度并验证合规性,以及如何高效完成 2000A 电源完整性设计等。
·器件建模:了解基于 AI/ML 的算法和 Python API 如何将生产效率提升 10 倍,将器件建模时间从数天缩短到数小时。
RF Design Engineers, High-speed Digital Design Engineers, Device Modeling Engineers.
What are you looking for?